C18 ACERT Tier 3

Gruppi elettrogeni marini C18

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
260 - 565 ekW
260 - 565 ekW
Frequenza
50 / 60
50 / 60
Emissioni
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II

Descrizione generale

Il C18 è il generatore di ultima generazione costruito con componenti comuni ai prodotti per il settore petrolifero e con migliorie all'interfaccia. Abbiamo inoltre colto l'occasione per aggiungere nuove opzioni al listino prezzi. Tutte le potenze nominali del motore e i certificati sulle emissioni sono identici, tuttavia siamo riusciti ad aumentare la potenza erogata dal generatore per 12 dei 14 valori nominali.

Caratteristiche tecniche di C18

Gamma di potenza 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW
Frequenza 50 / 60 50 / 60
Potenza nominale minima 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA)
Potenza nominale massima 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA)
Velocità 50 Hz - 1.500 giri/min, 60 Hz - 1.800 giri/min 50 Hz - 1.500 giri/min, 60 Hz - 1.800 giri/min
Configurazione Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Intervallo di sostituzione dell'olio 250/500 ore 250/500 ore
Regolatore Elettronico Elettronico
Capacità di rifornimento 68 68
Raffreddamento Scambiatore di calore, raffreddamento in chiglia, con radiatore Scambiatore di calore, raffreddamento in chiglia, con radiatore
Rotazione dal lato volano SAE N. (136 denti) SAE N. (136 denti)
Emissioni EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II
Altezza 94.8 pollici 2408 mm
Lunghezza 55.6 pollici 4741 mm
Larghezza 66.9 pollici 1699 mm
Peso - Approssimativo 13396 lb 6076 kg
Lunghezza 119.6 pollici 3038 mm
Altezza 64.9 pollici 1648 mm
Larghezza 55.6 pollici 1411 mm
Peso - Approssimativo 9747 lb 4221 kg
Eccitazione SRMP SRMP
Isolamento Classe H Classe H
Grado IP IP23 (standard), IP 44 (opzionale) IP23 (standard), IP 44 (opzionale)
Regolatore di tensione CDVR (tensione digitale) CDVR (tensione digitale)

C18 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigerato con circuito separato (SCAC, Separate Circuit AfterCooled)
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi in ingresso
  • Turbocompressore, raffreddato tramite acqua della camicia
  • Ingresso del turbocompressore, raccordo dritto D.E. di 152 mm (6")

Sistema di raffreddamento

  • Pompa SCAC, a ingranaggi, solo per motori con raffreddamento HEX
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi
  • Serbatoi di derivazione SCAC e JW per il mantenimento delle pressioni appropriate dell'ingresso della pompa

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua e turbocompressore
  • Uscita di scarico rotonda flangiata

Impianto di alimentazione

  • Tubazione del combustibile ibrido
  • Impianto di alimentazione MEUI™
  • Filtro del combustibile, manutenzione anteriore
  • Pompe di mandata e di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio centrale, profonda
  • Punti di rifornimento olio a manutenzione anteriore e superiore
  • Astina di livello a manutenzione anteriore
  • Pompa dell'olio, a ingranaggi

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni
  • Guide a C

Sistema di controllo

  • Controllo elettronico del rapporto aria/combustibile
  • Generatore da 12 conduttori del magnete permanente SRMP
  • Regolatore digitale di tensione
  • Isolamento di classe H, aumento della temperatura di classe F, protezione IP23
  • Spegnimenti ECM programmabili per: temperatura elevata del liquido di raffeddamento acqua della camicia, pressione bassa dell'olio motore, velocità eccessiva del motor

C18 Attrezzatura a richiesta

Sistema di scarico

  • Gomiti a secco
  • Gomiti raffreddati ad acqua
  • Raccordo flessibile
  • Flangia
  • Silenziatore
  • Parascintille, silenziatore

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie (10 A)
  • Alternatore di carica 24 V 105 A

Sistema di controllo

  • Sistema di allarme e protezione Caterpillar
  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Quadro di comando MGCP III B

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile doppio, manutenzione anteriore
  • Refrigeratore combustibile
  • Separatore dell'acqua / combustibile primario

Strumentazione

  • Manutenzione generatore lato destro e sinistro
  • Estensione morsettiera del generatore
  • Modulo di condivisione del carico (opzione per modulo del tipo approvato)

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio doppio, manutenzione frontale
  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di protezione

  • Protezione generatore - IP44

Sistema di avviamento

  • Motore di avviamento - elettrici e/o ad aria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Scopri il confronto tra C18 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View