Motore di propulsione marino 3512E (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

Motori a propulsione commerciali 3512E

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
1.341-2.550 BHP (1.000-1.902 bkW)
1.341-2.550 BHP (1.000-1.902 bkW)
Gamma di velocità
1.600 - 1.800 giri/min
1.600 - 1.800 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5
U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5

Descrizione generale

Il motore di propulsione marino 3512E è ora disponibile in un'ampia gamma di potenze nominali conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e IMO III. Nel contesto dell'impegno del settore marittimo commerciale ad adattare le proprie attività per soddisfare gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e IMO III, Caterpillar Marine ha introdotto una soluzione che ottimizza le prestazioni nel pieno rispetto delle normative. La combinazione di motore con efficienza dei consumi ottimizzata e sistema di post-trattamento con riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) offerta da Caterpillar è una soluzione che, oltre a ridurre le emissioni di NOx, può anche contenere i costi di proprietà e di esercizio del cliente nel processo.

Caratteristiche tecniche di 3512E

Gamma di potenza 1.341-2.550 BHP (1.000-1.902 bkW) 1.341-2.550 BHP (1.000-1.902 bkW)
Gamma di velocità 1.600 - 1.800 giri/min 1.600 - 1.800 giri/min
Emissioni U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5
Aspirazione Con turbocompressore twin - Con postrefrigeratore Con turbocompressore twin - Con postrefrigeratore
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 3574 in³ 58.6 l
Rotazione dal lato volano Senso orario o antiorario Senso orario o antiorario
Configurazione Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12
Peso approssimativo 12824 lb 5817 kg
Intervallo di sostituzione dell'olio 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Peso minimo a secco 18025 lb 8176 kg
Lunghezza minima 123.5 pollici 3136.1 mm
Lunghezza massima 125.4 pollici 3184.1 mm
Altezza minima 91.9 pollici 2334.6 mm
Altezza massima 92.1 pollici 2340.3 mm
Larghezza minima 80.2 pollici 2036.7 mm
Larghezza massima 81.9 pollici 2080.1 mm

3512E Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione

Sistema di controllo

  • Modulo doppio di controllo del motore A5 con iniezione unitaria elettronica e impianto di alimentazione a bassa pressione

Sistema di scarico

  • Doppio turbocompressore con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermi termici

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Conforme alle normative SOLAS

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile e dell’olio

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua dolce ausiliaria
  • Pompa dell'acqua della camicia centrifuga a ingranaggi con portata oltre il 40%

Scopri il confronto tra 3512E e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore di propulsione marino 3512E (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)

Motore di propulsione marino 3512E (U.S. EPA Tier 4 Final / IMO III)