Gruppo elettrogeno 3512C

Gruppi elettrogeni marini 3512C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
1.550 - 1.700 ekW
1.550 - 1.700 ekW
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Emissioni
IMO II
IMO II

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno marino di grossa cilindrata 3512C

Caratteristiche tecniche di 3512C

Gamma di potenza 1.550 - 1.700 ekW 1.550 - 1.700 ekW
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1800 1800
Potenza nominale minima 1.550 eKW (1.937 kVA) 1.550 eKW (1.937 kVA)
Potenza nominale massima 1.700 ekW (2.125 kVA) 1.700 ekW (2.125 kVA)
Configurazione Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12
Aspirazione TTA TTA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 3574 in³ 58.56 l
Emissioni IMO II IMO II
Lunghezza 200.2 pollici 5085.3 mm
Larghezza 84.3 pollici 2142.1 mm
Altezza 83.9 pollici 2131.1 mm
Peso - stimato 28136 lb 12762 kg

3512C Attrezzatura standard

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Massa radiante del postrefrigeratore con circuito separato resistente alla corrosione, filtri dell'aria per impieghi normali, doppio turbocompressore

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Controllo elettronico del motore Caterpillar A-III, impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica, cablaggio rigido

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Pompa dell'acqua dolce ausiliaria, pompa dell'acqua di mare ausiliaria centrifuga non autoadescante, pompa dell'acqua della camicia a ingranaggi centrifuga, serbatoio di espansione, scambiatore di calore dell'olio motore, termostati e scatola

SISTEMA DI SCARICO

  • Collettori di scarico a tenuta di gas a secco con schermi termici, doppio turbocompressore con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermi termici, uscita dei gas di scarico verticale

VOLANI E RELATIVI ALLOGGIAMENTI

  • Volano, SAE n. 00, 183 denti, alloggiamento volano, SAE n. 00

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Filtro del combustibile, DX, con indicatori di manutenzione
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

STRUMENTAZIONE

  • Quadro strumenti montato sul motore con interruttore a quattro posizioni, spia di notifica arresto per velocità eccessiva, spia di notifica arresto di emergenza, unità di visualizzazione grafica per la visualizzazione analogica o digitale di: pressione del combustibile e dell'olio, differenziale del filtro del combustibile e dell'olio, tensione CC di sistema, temperatura dell'acqua e dei gas di scarico, intasamento dell'aspirazione dell'aria, indicatore di manutenzione, regime del motore, consumo di combustibile (complessivo e istantaneo)

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Sfiatatoio del basamento con montaggio sulla parte superiore, filtro dell'olio DX, bocchettone di riempimento dell'olio DX, pompa dell'olio a ingranaggi, coppa dell'olio profonda, consigliato l'utilizzo di olio per motori diesel Caterpillar 10W30 o 15W40

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Guide di fissaggio motore di tipo industriale)

PRESE DI FORZA

  • Comando accessori Inferiore DX, Inferiore SX Alloggiamento anteriore, due lati

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Il sistema di monitoraggio elettronico A-III offre al cliente strategie programmabili di riduzione della potenza del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizio avverse
  • Pulsante arresto di emergenza (situato sul quadro strumenti elettronico) Protezione arresto di sicurezza per la pressione dell'olio e la temperatura dell'acqua, protezione velocità eccessiva

INFORMAZIONI GENERALI

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione Motore verniciato Giallo Caterpillar con guide di colore nero. Occhielli di sollevamento

3512C Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA

  • Rimozione filtro dell'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

SISTEMA DI CARICA

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica

SISTEMA DI CONTROLLO

  • Modulo di ripartizione del carico
  • Controllo acceleratore velocità locale

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

  • Indicatore interruttore livello dell'acqua
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • Collegamenti
  • Conversioni raffreddamento della chiglia
  • Conversione raffreddamento del radiatore
  • Scambiatori di calore
  • Pompe dell'acqua ausiliarie
  • Rimozione pompa dell'acqua di mare
  • Separatore dell'aria

SISTEMA DI SCARICO

  • Uscita di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Silenziatori

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

  • Refrigeratore combustibile
  • Pompe di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Tubazioni del combustibile rigide
  • Filtro del combustibile primario
  • Interruttore di livello del combustibile

GENERATORI E RELATIVI ACCESSORI

  • 1.500/1.800 GIRI/MIN, 1.000/1.200 GIRI/MIN
  • Collegamento a bassa tensione
  • Conversione del generatore
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Filtro RFI
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Comando manuale della tensione
  • Filtro dell'aria

STRUMENTAZIONE

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Scatola interfaccia utente
  • Termocoppie
  • Display pannello remoto
  • Display temperatura cilindro remoto

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

  • Coppa dell'olio
  • Accessori della coppa dell'olio
  • Pompe di estrazione
  • Opzioni di prelubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio centrifugo

SISTEMA DI SUPPORTO

  • Isolanti antivibrazioni
  • Guide

PRESE DI FORZA

  • Protezione del volano
  • Giunto flessibile
  • Mozzo raccordo
  • Accessori alloggiamento anteriore
  • Posizione anteriore sinistra superiore
  • Posizione superiore posteriore sinistra
  • Posizione anteriore destra superiore:
  • Posizione superiore posteriore destra
  • Posizione anteriore sinistra inferiore
  • Comandi accessori alloggiamento anteriore
  • Prese di forza anteriori
  • Pulegge dell'albero motore
  • Rimozioni protezione smorzatore

SISTEMA DI PROTEZIONE

  • Arresti aspirazione aria
  • Interruttori e contattori
  • Valvola di sfogo anti-esplosione
  • Sensori

SISTEMA DI AVVIAMENTO

  • Motorini di avviamento o dispositivo di rotazione
  • Opzioni motorino di avviamento ad aria
  • Gruppi batterie - 24 V - A secco
  • Rack batterie
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

INFORMAZIONI GENERALI

  • Kit di attrezzi
  • Filo datalink Caterpillar

ATTREZZI DI MANUTENZIONE/PROTEZIONE PER SPEDIZIONE/ASSISTENZA IN FABBRICA

  • Messa in servizio

Scopri il confronto tra 3512C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno 3512C

Gruppo elettrogeno 3512C