Potenze nominali
Gamma di potenza | 4.640 - 6.035 BHP (3.460-4.500 bkW) 4.640 - 6.035 BHP (3.460-4.500 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Basandosi sulla durata e sull'affidabilità della piattaforma del motore C280, Caterpillar è lieta di offrire la linea di motori C280-12. I componenti principali sono gli stessi del C280 e includono le più recenti capacità dell'impianto di alimentazione EUI e le caratteristiche innovative della centralina elettronica (ECU) ADEM™ A3. I prodotti Caterpillar® continuano a erogare più potenza garantendo, al contempo, una straordinaria efficienza dei consumi. È inoltre possibile contare su intervalli di manutenzione prolungati e sull'assistenza e i ricambi Caterpillar in tutto il mondo. I valori nominali di tutti i motori C280-12 sono conformi a IMO II. I motori da 3.700 bkW e 4.060 bkW, con post-trattamento, soddisfano la conformità IMO 3/EPA Tier 4.
Gamma di potenza | 4.640 - 6.035 BHP (3.460-4.500 bkW) 4.640 - 6.035 BHP (3.460-4.500 bkW) |
Gamma di velocità | 900 - 1.000 giri/min 900 - 1.000 giri/min |
Emissioni | IMO II, U.S. EPA Tier 4/IMO III (necessario Cat SCR) IMO II, U.S. EPA Tier 4/IMO III (necessario Cat SCR) |
Aspirazione | TTA TTA |
Foro | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Cilindrata | 13456 in³ 222 l |
Rotazione dal lato volano | Senso orario o antiorario Senso orario o antiorario |
Configurazione | Diesel 4 tempi, V 12 Diesel 4 tempi, V 12 |
Larghezza | 80 pollici 2032 mm |
Altezza | 134 pollici 3404 mm |
Lunghezza | 182 pollici 4623 mm |
Peso a secco | 57276 lb 25980 kg |