Potenza nominale
Gamma di potenza | 2.501-3.386 BHP (1.865-2.525 bkW) 2.501-3.386 BHP (1.865-2.525 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore di propulsione marino 3516E è ora disponibile in un'ampia gamma di potenze nominali conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e IMO III. Nel contesto dell'impegno del settore marittimo commerciale ad adattare le proprie attività per soddisfare gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Final e IMO III, Caterpillar Marine ha introdotto una soluzione che ottimizza le prestazioni nel pieno rispetto delle normative. La combinazione di motore con efficienza dei consumi ottimizzata e sistema di post-trattamento con riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) offerta da Caterpillar è una soluzione che, oltre a ridurre le emissioni di NOx, può anche contenere i costi di proprietà e di esercizio del cliente nel processo.
Gamma di potenza | 2.501-3.386 BHP (1.865-2.525 bkW) 2.501-3.386 BHP (1.865-2.525 bkW) |
Gamma di velocità | 1.600 - 1.800 giri/min 1.600 - 1.800 giri/min |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4, IMO III U.S. EPA Tier 4, IMO III |
Aspirazione | Con postrefrigeratore e turbocompressore doppio Con postrefrigeratore e turbocompressore doppio |
Foro | 6.69 in 170 mm |
Corsa | 8.46 in 215 mm |
Cilindrata | 4765 in³ 78 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Configurazione | Diesel 4 tempi V-16 Diesel 4 tempi V-16 |
Larghezza | 89.9 in 2284 mm |
Lunghezza | 125.7 in 3192 mm |
Altezza | 87.6 in 2225 mm |
Peso a secco - Approssimativo | 21164 lb 9600 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI