3516E

Motori a propulsione commerciali 3516E

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
3.755-4.023 BHP (2.800-3.000 bkW)
3.755-4.023 BHP (2.800-3.000 bkW)
Gamma di velocità
1.800 giri/min
1.800 giri/min
Emissioni
IMO II
IMO II

Descrizione generale

Basandosi sulla durata e sull'affidabilità della piattaforma del motore 3500, Caterpillar Marine è lieta di offrire una versione aggiornata del motore a propulsione marina Cat 3516E. Il motore a prestazioni elevate offre il 19% in più di potenza nominale, una minore dispersione del calore nell'ambiente e tempi di accelerazione migliorati. Con una speciale attenzione alla manutenzione e alla digitalizzazione, questo prodotto offre connettività e installazione più semplici. È progettato per i vani motore piccoli con la sua riduzione di peso e dimensioni ed è la soluzione ideale per rimorchiatori, per il pubblico servizio e per gli yatch.

Caratteristiche tecniche di 3516E

Gamma di potenza 3.755-4.023 BHP (2.800-3.000 bkW) 3.755-4.023 BHP (2.800-3.000 bkW)
Gamma di velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Emissioni IMO II IMO II
Aspirazione Con turbocompressore sequenziale e post-refrigeratore Con turbocompressore sequenziale e post-refrigeratore
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4766 in³ 78.1 l
Rotazione dal lato volano Rotazione in senso orario o antiorario dal lato volano Rotazione in senso orario o antiorario dal lato volano
Configurazione Diesel a 4 tempi, V 16 Diesel a 4 tempi, V 16
Lunghezza 163 pollici 4133 mm
Altezza 89 pollici 2253 mm
Larghezza 71 pollici 1800 mm
Peso a secco 24526 lb 11125 kg

3516E Attrezzatura standard

ATTREZZATURE STANDARD

  • Emissioni IMO II
  • Massa radiante del postrefrigeratore resistente alla corrosione
  • Con turbocompressori raffreddati ad acqua sequenziali
  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Doppio filtro del combustibile
  • Filtraggio dell'olio centrifugo autopulente
  • Schermi termici duri sottoponibili a manutenzione
  • Moduli doppi di controllo del motore A5
  • Conforme alle normative SOLAS

ATTREZZATURA STANDARD

  • Pannello di controllo strumenti LECP2

3516E Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Scambiatore di calore di tipo a piastra montato posteriormente
  • SCAC e serbatoio di espansione dell'acqua della camicia
  • Conforme alla Marine Classification Society
  • Presa di forza
  • Sistema di allarme e protezione marino certificato
  • Pannello di controllo strumenti LECP3
  • Pompa ausiliaria dell'acqua marina
  • Guide di montaggio
  • Rotazione in senso orario o antiorario

Scopri il confronto tra 3516E e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3516E

3516E