Potenza nominale
Gamma di potenza | 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gamma di potenza | 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW |
Frequenza | 50 / 60 50 / 60 |
Strategia delle emissioni/del combustibile | IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II |
Velocità | 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW |
Potenza nominale massima | 250R ekW (313 kVA) a 50 hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 hz 250R ekW (313 kVA) a 50 hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 hz |
Potenza nominale minima | 1.85R ekW (231 kVA) a 50 hz, 224R ekW (280 kVA) a 60hz 1.85R ekW (231 kVA) a 50 hz, 224R ekW (280 kVA) a 60hz |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Foro | 4.5 pollici 115 mm |
Corsa | 5.8 pollici 149 mm |
Impianto di alimentazione | Common Rail Common Rail |
Modello motore | C9.3 C9.3 |
Velocità motore nominale | 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min |
Raffreddamento | Scambiatore di calore e opzioni di raffreddamento in chiglia separate o combinate Scambiatore di calore e opzioni di raffreddamento in chiglia separate o combinate |
Cilindrata | 567.5 pollici 9.3 l |
Intervallo di sostituzione dell'olio | 500 ore 500 ore |
Configurazione | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Capacità di rifornimento | Impianto di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 24,5 L (6,5 gal) Impianto di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 24,5 L (6,5 gal) |
Regolatore | Elettronico Elettronico |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Eccitazione | Magnete permanente Magnete permanente |
Isolamento | Classe H Classe H |
A prova di gocciolamento | IP23 IP23 |
Regolatore di tensione | Circa 0,5% Circa 0,5% |
Numero di conduttori | 12 conduttori, 2 fili per conduttore 12 conduttori, 2 fili per conduttore |
Larghezza | 978 mm/38,5" 978 mm/38,5" |
Lunghezza | 1.452 mm/57,2" 1.452 mm/57,2" |
Peso del motore a secco | 945 - 1.122 kg/2.083 - 2.474 lb 945 - 1.122 kg/2.083 - 2.474 lb |
Altezza | 43,0" 43,0" |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI