Gruppo elettrogeno C1.5

Gruppi elettrogeni marini C1.5

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Frequenza
50 / 60
50 / 60
Emissioni
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno marino diesel Cat® C1.5

Caratteristiche tecniche di C1.5

Gamma di potenza 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Frequenza 50 / 60 50 / 60
Potenza nominale minima 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile 60 Hz conforme alle normative EPA Tier 3*, 50 Hz conforme alle normative EU 97/68EC Stage II 60 Hz conforme alle normative EPA Tier 3*, 50 Hz conforme alle normative EU 97/68EC Stage II
Velocità 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min
Potenza nominale massima 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emissioni U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Configurazione Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea
Cilindrata 91 in³ 1.5 l
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Tipo di regolatore Isocrono elettrico Isocrono elettrico
Foro 3.31 pollici 84 mm
Corsa 3.5 pollici 90 mm
Capacità di rifornimento Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro dell'olio: 6 L (1,6 gal) Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro dell'olio: 6 L (1,6 gal)
Intervallo di sostituzione dell'olio 500 ore 500 ore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Raffreddamento Chiglia circuito singolo o escavatore idraulico Chiglia circuito singolo o escavatore idraulico
Modello motore C1.5, diesel a 3 tempi e 4 cilindri in linea C1.5, diesel a 3 tempi e 4 cilindri in linea
Lunghezza 1.038 mm/40,8" (aperto) 711 mm/43,1" (chiuso) 1.038 mm/40,8" (aperto) 711 mm/43,1" (chiuso)
Larghezza 535 mm/21,1" (aperto) 608 mm/24,0" (chiuso) 535 mm/21,1" (aperto) 608 mm/24,0" (chiuso)
Altezza 535 mm/27,1" (aperto) 711 mm/27,9" (chiuso) 535 mm/27,1" (aperto) 711 mm/27,9" (chiuso)
Peso del motore a secco 319 kg/703 lb 319 kg/703 lb
Peso 319 kg / 703 lb (aperto), 368 kg / 811 lbs (chiuso) 319 kg / 703 lb (aperto), 368 kg / 811 lbs (chiuso)
Eccitazione AREP AREP
Regolazione di tensione ±0.5% ±0.5%
Isolamento Classe H Classe H
Dimensioni telaio 1.5 1.5

C1.5 Attrezzatura standard

Attrezzature standard

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Collettore di scarico raffreddato ad acqua
  • Generatore senza spazzola mono o trifase
  • Motorino di avviamento elettrico da 12 o 24 V
  • Alternatore da 12 V 55 A
  • Punti di manutenzione su un solo lato
  • Supporti antivibrazione.
  • Arresti di sicurezza automatici elettronici

C1.5 Attrezzatura a richiesta

Attrezzature a richiesta

  • Involucro insonorizzato (montato in fabbrica o kit di aggiornamento)
  • Kit raffreddamento chiglia
  • Opzioni panello remoto, Base e Deluxe
  • Interruttori di circuito CA
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Separatore acqua/filtro combustibile primario
  • Siphon break
  • Componenti del sistema di scarico
  • Impianto elettrico isolato

Scopri il confronto tra C1.5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno C1.5

Gruppo elettrogeno C1.5