Potenza nominale
Gamma di potenza | 2.320-2.722 BHP (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 BHP (1.730-2.030 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Basandosi sulla durata e sull'affidabilità della piattaforma del motore C280, Caterpillar è lieta di offrire la linea di motori C280 conforme agli standard IMO II. I componenti principali sono gli stessi del C280 e includono le più recenti capacità dell'impianto di alimentazione EUI e le caratteristiche innovative della centralina elettronica (ECU) ADEM™ A3. I prodotti Caterpillar® continuano a erogare più potenza garantendo, al contempo, una straordinaria efficienza dei consumi. È inoltre possibile contare su intervalli di manutenzione prolungati e sull'assistenza e i ricambi Caterpillar in tutto il mondo.
Gamma di potenza | 2.320-2.722 BHP (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 BHP (1.730-2.030 bkW) |
Gamma di velocità | 900-1.000 giri/min 900-1.000 giri/min |
Emissioni | IMO II IMO II |
Aspirazione | TA TA |
Foro | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Cilindrata | 6773 in³ 111 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario o senso orario Senso antiorario o senso orario |
Configurazione | Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Peso a secco | 34496 lb 15680 kg |
Lunghezza | 158 pollici 4013 mm |
Larghezza | 71 pollici 1803 mm |
Altezza | 108 pollici 2743 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.