Potenza nominale
Gamma di potenza | 660 - 1.600 BHP (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 BHP (492 - 1.193 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore di propulsione marino C32 è disponibile a potenze nominali conformi agli standard sulle emissioni EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III ed EU Stage 5. È dotato di un sistema di postrefrigerazione con circuito separato (SCAC) per le classi A-C e di un sistema di postrefrigerazione con acqua di mare (SWAC) per le classi D-E. C32 ha diverse potenze nominali con ampia gamma di velocità di funzionamento (WOSR) e intervalli di cambio dell'olio estesi. Altri vantaggi includono la comprovata cronologia operativa del motore e ferro ad alte prestazioni con migliaia di ore di test per garantire qualità e durata. Il motore marino C32 è supportato dalla rete di dealer Cat globale e dalla garanzia standard.
Gamma di potenza | 660 - 1.600 BHP (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 BHP (492 - 1.193 bkW) |
Gamma di velocità | 1.600 - 2.300 giri/min 1.600 - 2.300 giri/min |
Emissioni | U.S. EPA Tier 3/ Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 U.S. EPA Tier 3/ Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 |
Aspirazione | Aspirazione con turbocompressore twin Aspirazione con turbocompressore twin |
Foro | 5.71 pollici 145 mm |
Corsa | 6.38 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1959 in³ 32.1 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Altezza massima | 62.5 pollici 1587 mm |
Lunghezza minima | 77.8 pollici 2121 mm |
Altezza minima | 60.9 pollici 1547 mm |
Larghezza massima | 60.17 pollici 1528 mm |
Lunghezza massima | 83.5 pollici 2284 mm |
Larghezza minima | 60.17 pollici 1528 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI