Potenza nominale
Gamma di potenza | 365-400 BHP (272-298 bkW) 365-400 BHP (272-298 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore di propulsione marino 3406C con regolatore meccanico è disponibile con potenza nominale "A" di 365 BHP (272 bkW) e "B" di 400 BHP (298 bkW).
Gamma di potenza | 365-400 BHP (272-298 bkW) 365-400 BHP (272-298 bkW) |
Gamma di velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Aspirazione | TA TA |
Foro | 5.4 pollici 137.2 mm |
Corsa | 6.4 pollici 165.1 mm |
Cilindrata | 893.39 in³ 14.6 l |
Rotazione dal lato volano | Orario Orario |
Configurazione | Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Capacità di rifornimento | 34,0 L (9,0 gal) 34,0 L (9,0 gal) |
Regolatore | Meccanico Meccanico |
Intervallo di sostituzione dell'olio | 250 ore 250 ore |
Raffreddamento | Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia |
Lunghezza | 57.25 pollici 1454.2 mm |
Peso a secco - Approssimativo | 2921 lb 1325 kg |
Altezza | 50.33 pollici 1278.5 mm |
Larghezza | 35.96 pollici 913.5 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.