Motori di propulsione commerciali C280-8

Motori a propulsione commerciali C280-8

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
3.084-4.023 BHP (2.300-3.000 bkW)
3.084-4.023 BHP (2.300-3.000 bkW)
Gamma di velocità
900 - 1.000 giri/min
900 - 1.000 giri/min
Emissioni
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Descrizione generale

Basandosi sulla durata e sull'affidabilità della piattaforma del motore C280, Caterpillar è lieta di offrire la linea di motori C280-8. I componenti principali sono gli stessi del C280 e includono le più recenti capacità dell'impianto di alimentazione EUI e le caratteristiche innovative della centralina elettronica (ECU) ADEM™ A3. I prodotti Caterpillar® continuano a erogare più potenza garantendo, al contempo, una straordinaria efficienza dei consumi. È inoltre possibile contare su intervalli di manutenzione prolungati e sull'assistenza e i ricambi Caterpillar in tutto il mondo. Tutti i motori C280-8 in tutte le potenze nominali soddisfano la conformità IMO II. I motori da 2460 bkW e 2710 bkW, con post-trattamento, soddisfano la conformità IMO III/EPA Tier 4.

Caratteristiche tecniche di C280-8

Gamma di potenza 3.084-4.023 BHP (2.300-3.000 bkW) 3.084-4.023 BHP (2.300-3.000 bkW)
Gamma di velocità 900 - 1.000 giri/min 900 - 1.000 giri/min
Emissioni IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Aspirazione TA TA
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 9031 in³ 148 l
Rotazione dal lato volano Senso antiorario o senso orario Senso antiorario o senso orario
Configurazione Diesel a 4 tempi, 8 cilindri in linea Diesel a 4 tempi, 8 cilindri in linea
Altezza 104 pollici 2642 mm
Peso a secco 41800 lb 19000 kg
Larghezza 71 pollici 1803 mm
Lunghezza 195 pollici 4953 mm

C280-8 Attrezzatura standard

Informazioni generali

  • Disponibilità manutenzione DX e RX

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Sfiatatoi del basamento, montaggio superiore
  • Turbocompressore singolo, montato posteriormente, lubrificazione a olio
  • Adattatore ingresso aria - Dritto/90 gradi/35 gradi

Sistema di controllo

  • Doppi moduli di controllo del motore elettronico Caterpillar ADEM A4
  • Cablaggio rigido
  • Pompe dell'acqua della camicia e dello scambiatore di calore dell'olio/postrefrigeratore (a ingranaggi)

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Circuito singolo/Postrefrigeratore con circuito separato

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Sensori di velocità turbo - protezione da velocità eccessiva

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile, a ingranaggi
  • Doppi filtri del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

Strumentazione

  • Sistema di allarme e protezione CAT

Sistema di lubrificazione

  • Pompa dell'olio, a ingranaggi

Impianti di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio a 2 elementi, montato sul motore
  • Doppio filtro dell'olio centrifugo - montato sul motore
  • Pompa di prelubrificazione - aria/elettrica

Sistema di protezione

  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

C280-8 Attrezzatura a richiesta

Sistema di scarico

  • Protezione del collettore di scarico - morbida

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Impianto di alimentazione

  • Protezione SOLAS

Sistema di lubrificazione

  • Scarichi della coppa dell'olio anteriore e posteriore
  • Coppa in bagno d'olio
  • Protezione SOLAS

Sistema di protezione

  • Rilevatore di olio nebulizzato
  • Valvole di massima pressione dei cilindri
  • Valvole di massima pressione dei cilindri

Scopri il confronto tra C280-8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motori di propulsione commerciali C280-8

Motori di propulsione commerciali C280-8

360 View