Potenza nominale
Gamma di potenza | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori di propulsione marini diesel Cat® C12, con potenze nominali di 340-490 bhp (254-366 bkW) a 1.800-2.300 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni IMO II ad eccezione della potenza nominale di 497 mhp (490 bhp) a 2.300 giri/min, conforme agli standard sulle emissioni IMO I. Il C12 sfrutta al massimo l'impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica, ne deriva un motore a basso impatto ambientale con prestazioni straordinarie ed economia dei consumi. È inoltre disponibile un'ampia gamma di attrezzature a richiesta per soddisfare le esigenze delle applicazioni commerciali o delle imbarcazioni da diporto.
Gamma di potenza | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
Gamma di velocità | 1.800-2.300 giri/min 1.800-2.300 giri/min |
Emissioni | IMO I, IMO II IMO I, IMO II |
Aspirazione | TA TA |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 5.9 pollici 150 mm |
Cilindrata | 732 in³ 12 l |
Rotazione dal lato volano | In senso antiorario In senso antiorario |
Configurazione | Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Larghezza | 38.1 pollici 969 mm |
Lunghezza | 62 pollici 1574 mm |
Peso a secco | 2588 lb 1174 kg |
Altezza | 39.5 pollici 1005 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI