C280-12

Gruppi elettrogeni marini C280-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
50 Hz o 60 Hz
50 Hz o 60 Hz
Velocità
1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz)
1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz)
Aspirazione
Con turbocompressore e postrefrigeratore
Con turbocompressore e postrefrigeratore

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno marino Cat C280-12

Caratteristiche tecniche di C280-12

Frequenza 50 Hz o 60 Hz 50 Hz o 60 Hz
Velocità 1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz) 1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz)
Potenza nominale minima 3.520 ekW (4.400 kVA) 3.520 ekW (4.400 kVA)
Potenza nominale massima 3.640 ekW (4.550 kVA) 3.640 ekW (4.550 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 13546 in³ 222 l
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Impianto di alimentazione EUI EUI
Rapporto di compressione 50 Hz 13.1 13.1
Rapporto di compressione 60 Hz 13:1 13:1
Modello motore Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12
Lunghezza 316.5 pollici 8040 mm
Larghezza 77.2 pollici 1961 mm
Altezza 155 pollici 3937 mm
Peso - stimato 25000 lb 11340 kg

C280-12 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore – acqua dolce, rivestimento resistente alla corrosione (lato aria); arresto dell'aria d'aspirazione; sfiatatoio – basamento, montaggio sulla parte superiore; turbocompressore – lubrificato con olio motore

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU, Electronic Control Unit) singola Caterpillar® A3 con impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica, cablaggio rigido (alimentazione da 10 A, 24 V richiesta per l'azionamento delle ECU)

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Combustibile distillato (richiede viscosità compresa tra 1,4 cSt e 20 cSt a 38 °C), pompa di mandata del combustibile (montata sul lato sinistro), doppi filtri del combustibile, iniettori unitari a controllo elettronico

Lube Oil System (impianto di lubrificazione)

  • Filtri dell'olio centrifughi con valvola di arresto singola, motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di ispezione del monoblocco che include tubazioni olio installate e valvola di arresto singola, filtri per la centrifuga dell'olio di bypass proveniente dalla pompa dell'olio lubrificante principale, manutenzione eseguibile con il motore in funzione, valvola bocchettone di riempimento e astina di livello olio, valvole di regolazione della pressione dell'olio, valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Informazioni generali

  • Vernice Giallo Caterpillar; pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua scambiatore di calore dell'olio/postrefrigeratore; documentazione tecnica di manutenzione

Scopri il confronto tra C280-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

C280-12

C280-12