Motore ausiliario C9.3

Motori ausiliari Motore ausiliario C9.3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
292 BHP - 436 BHP (218 bkW - 325 bkW)
292 BHP - 436 BHP (218 bkW - 325 bkW)
Frequenza
50 / 60
50 / 60
Emissioni
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II

Descrizione generale

Motore marino ausiliario C9.3

Caratteristiche tecniche di Motore ausiliario C9.3

Gamma di potenza 292 BHP - 436 BHP (218 bkW - 325 bkW) 292 BHP - 436 BHP (218 bkW - 325 bkW)
Potenza nominale massima 436 BHP 325 bkW
Potenza nominale minima 292 BHP 218 bkW
Frequenza 50 / 60 50 / 60
Emissioni IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, Cina Stage II
Velocità motore nominale 1.500, 1.800 giri/min 1.500, 1.800 giri/min
Foro 4.5 pollici 115 mm
Corsa 5.8 pollici 149 mm
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Raffreddamento Scambiatore di calore e opzioni di raffreddamento in chiglia separate o combinate Scambiatore di calore e opzioni di raffreddamento in chiglia separate o combinate
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Configurazione Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea
Intervallo di sostituzione dell'olio 500 ore 500 ore
Regolatore Elettronico Elettronico
Alloggiamento del volano SAE N. 1 (113 denti) SAE N. 1 (113 denti)
Capacità di rifornimento Impianto di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 24,5 L (6,5 gal) Impianto di lubrificazione con sostituzione del filtro dell'olio: 24,5 L (6,5 gal)
Larghezza - Motore 38.5 pollici 978 mm
Altezza 43 pollici 1093 mm
Lunghezza - Motore 57.2 pollici 1452 mm
Peso del motore a secco - Approssimativo 945-1.122 kg (2.083-2.474 lb) 945-1.122 kg (2.083-2.474 lb)

Motore ausiliario C9.3 Attrezzatura standard

ATTREZZATURE STANDARD

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Scambiatore di calore dell'olio motore
  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua di mare a ingranaggi (ad adescamento automatico)
  • Sistema di controllo elettronico
  • Collettore di scarico e turbocompressore raffreddati ad acqua
  • Filtri combustibile primari
  • Impianto di alimentazione Common Rail
  • Postrefrigeratore ad acqua di mare resistente alla corrosione
  • Scambiatore di calore dell'acqua della camicia a guscio e a tubo

Motore ausiliario C9.3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore combustibile
  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione (montato sul motore per HEX)
  • Pacchetti di sensori trasmissione e motore aggiuntivi
  • Alternatori - 24 V 70 o 105 A, 12 V 110 A
  • Motorini di avviamento elettrici - 12 V o 24 V
  • Quadri strumenti
  • Trasmissioni presa di forza - Gruppo pulegge con cinghia trapezoidale, portamozzo
  • Tubazione del combustibile a doppia parete
  • Doppio filtro del combustibile e dell’olio
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Ventilazione del basamento chiuso
  • Doppi motorini di avviamento elettrici o elettrici/ad aria combinati

Scopri il confronto tra Motore ausiliario C9.3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motore ausiliario C9.3

Motore ausiliario C9.3