Potenza nominale
Gamma di potenza | 1.281 - 2.552 BHP 1.281 - 2.552 BHP |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Con il motore di propulsione marino Cat 3512C i vostri investimenti frutteranno come non mai. L'ampia gamma di potenze nominali (incluse quelle di grossa cilindrata), il fatto che non è richiesta alcuna tecnologia post-trattamento e il consumo di combustibile BSFC nominale consentono di abbattere il costo totale di gestione. Con un pistone riprogettato che migliora la combustione e una mandata più efficiente del combustibile, questo motore è conforme ai requisiti sulle emissioni IMO II o China Stage II e adatto a uno sviluppo ambientale sostenibile. Grazie alla rete di assistenza unica, alla garanzia Caterpillar e alla migliore garanzia di un anno sui ricambi del settore, il motore 3512C diventa una soluzione completamente integrata.
Gamma di potenza | 1.281 - 2.552 BHP 1.281 - 2.552 BHP |
Gamma di velocità | 1.200 - 1.800 giri/min 1.200 - 1.800 giri/min |
Emissioni | IMO II, China Stage II IMO II, China Stage II |
Aspirazione | Con turbocompressore twin - Aspiratore Con turbocompressore twin - Aspiratore |
Foro | 6.69 pollici 170 mm |
Corsa | 7.48 pollici 190 mm |
Corsa - HD | 8.46 pollici 215 mm |
Cilindrata | 3161 in³ 51.8 l |
Cilindrata - HD | 3574 in³ 58.6 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario o senso orario Senso antiorario o senso orario |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Lunghezza massima | 102 pollici 2590 mm |
Larghezza massima | 80.2 pollici 2037 mm |
Peso minimo a secco | 14400 lb 6532 kg |
Larghezza minima | 80.2 pollici 2037 mm |
Altezza minima | 75 pollici 1904 mm |
Lunghezza minima | 102 pollici 2590 mm |
Altezza massima | 75 pollici 1904 mm |
Peso massimo a secco | 16340 lb 7411 kg |
Lunghezza - Motore | 111.1 pollici 222.2 mm |