Potenza nominale
Potenza nominale minima | 2320 BHP 1730 bkW |
Potenza nominale massima | 7268 BHP 5420 bkW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Potenza nominale minima | 2320 BHP 1730 bkW |
Potenza nominale massima | 7268 BHP 5420 bkW |
Aspirazione | TA TA |
Foro | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Configurazione | Diesel 4 tempi, 6 cilindri in linea, V 8, V 12, V 16 Diesel 4 tempi, 6 cilindri in linea, V 8, V 12, V 16 |
Larghezza massima | 69 pollici 1741 mm |
Altezza minima | 108 pollici 2733 mm |
Peso minimo a secco | 34496 lb 15680 kg |
Altezza massima | 140 pollici 3550 mm |
Larghezza minima | 67 pollici 1704 mm |
Lunghezza minima | 145 pollici 3691 mm |
Lunghezza massima | 197 pollici 5007 mm |
Peso massimo a secco | 62832 lb 28500 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.