Valori nominali
Gamma di potenza | 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW) 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore di propulsione marino Cat 3512C ottimizza l'investimento. Grazie a una vasta gamma di potenze nominali disponibili, nessuna tecnologia di post-trattamento richiesta e consumi di combustibile nominali BSFC, il costo totale di gestione risulterà ridotto. Con una forma del pistone riprogettata per ottimizzare la combustione e una migliore mandata del combustibile, questo motore è conforme agli standard sulle emissioni IMO II e compatibile con uno sviluppo ecosostenibile. Il supporto da una singola fonte, la garanzia Caterpillar e la garanzia di un anno sui ricambi leader nel settore rendono il motore marino 3512C una soluzione di alimentazione marina completamente integrata
Gamma di potenza | 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW) 1.340-2.366 bhp (1.000-1.765 bkW) |
Gamma di velocità | 1.600-1.800 giri/min 1.600-1.800 giri/min |
Conforme alle | EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II |
Aspirazione | TTA TTA |
Foro | 6.69 pollici 170 mm |
Corsa | 8.5 pollici 215 mm |
Cilindrata | 3574 in³ 58.6 l |
Rotazione dal lato volano | In senso antiorario In senso antiorario |
Configurazione | Diesel a 4 tempi, V 12 Diesel a 4 tempi, V 12 |
Larghezza | 80.2 pollici 2037 mm |
Altezza | 87.5 pollici 2222.6 mm |
Peso a secco | 16508 lb 7488 kg |
Lunghezza | 104.2 pollici 2645 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI