Potenza nominale
Gamma di potenza | 454 - 1.136 BHP (339 - 847 bkW) 454 - 1.136 BHP (339 - 847 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore di propulsione marino C18 ACERT vanta potenze nominali commerciali pari a 454 - 803 BHP a 1.800-2.100 giri/min in conformità alle normative sulle emissioni U.S. EPA Tier 3, IMO II, EU IWW e China II. Oltre a ottemperare alle più severe normative sulle emissioni EPA Tier 3, questo motore offre ora un'opzione di postrefrigerazione ad acqua dolce per i kit di gruppi elettrogeni e motori ausiliari e di propulsione commerciali. Dalla pesca all'offshore e a tutto ciò che concerne il settore marino, è possibile contare sul nostro supporto poiché abbiamo la soluzione per qualsiasi esigenza.
Gamma di potenza | 454 - 1.136 BHP (339 - 847 bkW) 454 - 1.136 BHP (339 - 847 bkW) |
Gamma di velocità | 1.500 - 2.100 giri/min 1.500 - 2.100 giri/min |
Emissioni | U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU Stage V, China II |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1106 in³ 18.1 l |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Intervallo di sostituzione dell'olio | 250 / 500 250 / 500 |
Capacità di rifornimento | 49 / 68 l 49 / 68 l |
Configurazione | Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Raffreddamento | Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia Scambiatore di calore o raffreddamento in chiglia |
Regolatore | Elettronico Elettronico |
Alloggiamento del volano | SAE N. 0 (136 denti) o SAE N. 1 (113 denti) SAE N. 0 (136 denti) o SAE N. 1 (113 denti) |
Peso minimo a secco | 4000 lb 1814 kg |
Lunghezza minima | 73 pollici 1854 mm |
Altezza minima | 47.2 pollici 1198 mm |
Altezza massima | 51.2 pollici 1300 mm |
Larghezza minima | 44.6 pollici 1134 mm |
Larghezza massima | 47.4 pollici 1204 mm |
Lunghezza massima | 76 pollici 19312 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI