TRS20 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable : 649-3790

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids
1931 lb
876 kg
Options de l'interface: haut-bas
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable : 649-3790

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids 1931 lb 876 kg
Options de l'interface: haut-bas HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Hauteur hors tout 48 in 1231 mm
Longueur 32 in 818 mm
Largeur hors tout 47 in 1190 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.44 yd³ 1.1 m³
Largeur maximale du godet 71 in 1800 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable : 649-3790 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS20 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS20 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.