Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes |
Poids | 1728 lb 784 kg |
Options de l'interface: haut-bas | HCS70 / S70 HCS70 / S70 |
Hauteur hors tout | 48 in 1229 mm |
Longueur | 32 in 808 mm |
Largeur hors tout | 39 in 986 mm |
Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Largeur maximale du godet | 71 in 1800 mm |