TRS20 - Configuration haute S70, basse S70

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS20 : 645-6918

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids
1689 lb
766 kg
Options de l'interface: haut-bas
S70/S70
S70/S70

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS20 : 645-6918

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes Pelles hydrauliques 18 à 24 tonnes
Poids 1689 lb 766 kg
Options de l'interface: haut-bas S70/S70 S70/S70
Hauteur hors tout 48 in 1229 mm
Longueur 32 in 808 mm
Largeur hors tout 39 in 986 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.44 yd³ 1.1 m³
Largeur maximale du godet 71 in 1800 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS20 : 645-6918 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS20 - Configuration haute S70, basse S70

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS20 - Configuration haute S70, basse S70
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.