C280-8

Bordstromaggregate C280-8

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
50Hz oder 60Hz
50Hz oder 60Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier2, IMOII
EPA Tier2, IMOII
Geschwindigkeit
1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)
1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)

Übersicht

Bordstromaggregat Cat C280-8

Produktspezifikationen für C280-8

Frequenz 50Hz oder 60Hz 50Hz oder 60Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier2, IMOII EPA Tier2, IMOII
Geschwindigkeit 1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz) 1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)
Minimale Nennleistung 2350 ekW (2938 kVA) 2350 ekW (2938 kVA)
Maximale Nennleistung 2420 ekW (3025 kVA) 2420 ekW (3025 kVA)
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 9031 in³ 148 l
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Kraftstoffsystem EUI EUI
Verdichtungsverhältnis 50 Hz 13.1 13.1
Verdichtungsverhältnis 60 Hz 13:1 13:1
Motormodell Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Länge 316.5 " 8040 mm
Breite 77.2 " 1961 mm
Höhe 155 " 3937 mm
Gewicht – Schätzung 25000 lb 11340 kg

C280-8 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler – Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite); Lufteinlassabsperrung; Entlüftung – Kurbelgehäuse, oben montiert; Turbolader – motorölgeschmiert

Steuersystem

  • Einzelnes elektronisches Steuergerät (ECU) Caterpillar® A3 mit elektronischem Einspritzsystem, fester Kabelstrang (10 Ampere, 24 Volt Strom für die Steuerung der ECUs erforderlich)

Kühlsystem

  • Motorkühlmittel-Ablässe

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Destillatöl (Viskosität muss zwischen 1,4 cSt und 20 cSt bei 38 °C liegen); Kraftstoffförderpumpe (auf der linken Seite montiert); Duplex-Kraftstofffilter; elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen

Lube Oil System (Schmiersystem)

  • Zentrifugalölfilter mit einzelnem Absperrventil, auf Service-Seite des Motors an den Zylinderblock-Inspektionsdeckeln montiert (einschließlich installierte Ölleitungen und einzelnes Absperrventil), Filter für Nebenstromöl von der Hauptschmierölpumpe (können bei laufendem Motor gewartet werden), Öleinfüll- und Ölmessstabventil, Öldruckregulierventile, Kurbelgehäuseentlastungsventile

Allgemeines

  • Farbe Caterpillar Gelb; Pumpen mit Zahnradantrieb: Kraftstoff, Öl, Mantelwasser, Ladeluftkühler/Ölkühlerwasser, Servicehandbuch

Vergleichen Sie C280-8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C280-8

C280-8