Hilfsmotor C280

Hilfsmotoren C280

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
2320 BHP
1730 bkW
Maximale Nennleistung
7268 BHP
5420 bkW
Ansaugsystem
TA
TA

Übersicht

Cat C280 Hilfsmotoren für die Schifffahrt

Produktspezifikationen für C280

Minimale Nennleistung 2320 BHP 1730 bkW
Maximale Nennleistung 7268 BHP 5420 bkW
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Konfiguration 6-, 8-, 12-, 16-Zylinder-Viertakt-Reihendieselmotor 6-, 8-, 12-, 16-Zylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Maximale Breite 69 " 1741 mm
Mindesthöhe 108 " 2733 mm
Mindesttrockengewicht 34496 lb 15680 kg
Max. Höhe 140 " 3550 mm
Mindestbreite 67 " 1704 mm
Mindestlänge 145 " 3691 mm
Maximale Länge 197 " 5007 mm
Maximales Trockengewicht 62832 lb 28500 kg

C280 Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • R EINLADUNGSSYSTEM Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite) Lufteinlassabsperrung Entlüftung, Kurbelgehäuse, oben montierter Turbolader, hinten montiert, motorölgeschmiert

STEUERUNG

  • Einzelne elektronische Caterpillar A-III-Motorsteuerungsmodule mit elektronischer Einspritzdüsen-Kraftstoffanlage Starrer Kabelstrang (10 Ampere 24-Volt-Strom für die elektronischen Motorsteuerungsmodule erforderlich)

KÜHLSYSTEM

  • Motorkühlmittel-Ablässe

ABGASSYSTEM

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Destillatöl (Viskosität muss zwischen 1,4 cSt und 20 cSt bei 38 °C liegen); Kraftstoffförderpumpe (auf der linken Seite montiert); Duplex-Kraftstofffilter, elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen

SCHMIERSYSTEM

  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung. Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite. Beinhaltet eingebaute Ölleitungen und ein Einzelabsperrventil. Nebenstromöl aus der Hauptschmierölpumpe wird durch Filter zentrifugiert. Kann bei laufendem Motor gewartet werden. Öleinfüllstutzen und Ölmessstab Ventil, Öldruckregulierung Ventile, Kurbelgehäuse-Explosionsentlastung

ALLGEMEINES

  • Farbe, Caterpillar Gelb Pumpen mit Zahnradantrieb: Kraftstoff, Öl, Mantelwasser, Ladeluftkühler/Ölkühlerwasser

SERVICE-WERKZEUGE/TRANSPORTSCHUTZ/AB-WERK-HALTERUNG

  • Wartungsliteratur Jedem Motor liegen standardmäßig zwei (2) vollständige Sätze der unten aufgeführten Serviceunterlagen bei: 1. Kundenspezifische Ersatzteilbuch-CD (seriennummernspezifisch) 2. das Servicehandbuch, das Folgendes umfasst: Betrieb und Wartung, technische Daten, Systembetrieb, Testen und Einstellen, Demontage- und Montagehandbuch. Nur in Papierform und in englischer Sprache erhältlich. 3. Technisches Handbuch (Teile-/Service-Informationen für spezielle Geräte). Erhältlich in Papierform nur in englischer Sprache. ANMERKUNG: Die Ersatzteilbuch-CD und das Servicehandbuch können über das normale Caterpillar-Literaturbestellsystem nachbestellt werden. Das technische Handbuch kann nur über die Project Services im Caterpillar Lafayette Engine Center nachbestellt werden.

C280 Sonderausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Luftfilter

KÜHLSYSTEM

  • Kühlwasservorwärmer
  • Wärmerückgewinnungssystem
  • Wärmerückgewinnungsthermostate
  • Kühlsystem-Anschlussgruppen
  • Entlüftung

STEUERUNG

  • Lastteilungsmodul
  • Modul für direkte Zahnstangensteuerung

ABGASSYSTEM

  • Auslassexpander
  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch – optional

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

SCHMIERSYSTEM

  • Ölwannenablassventil
  • Vorschmieren von Anschlüssen
  • Schmierölheizung

MONTAGESYSTEM

  • Schwingungsdämpfer

Anforderungen der Schiffsklassifikationsgesellschaft

  • Sprühabschirmungen

SCHUTZSYSTEM

  • SPS-Überwachungssystem Optionen
  • ECP-Relaissystemoptionen
  • ECP-Instrumententafel mit mechanischen Messgeräten
  • Turboladerdrehzahlsensor
  • Zylinder-Druckbegrenzungsventil
  • Öldunstfühler
  • Schutz der Systemkomponenten
  • Magnetmessfühler

ERSATZTEILSÄTZE

  • Ansaug- und Druckluftsystem
  • Grundmotor
  • Zylinderkopf
  • Kraftstoffsystem
  • Kühlsystem
  • Instrumente
  • Zylinderventilsätze

MOTORPRÜFUNG

  • Basissystemprüfung
  • Spezielle Prüfung im Beisein von Zeugen
  • Torsionsschwingungsanalyse

SERVICE-WERKZEUGE/TRANSPORTSCHUTZ/AB-WERK-HALTERUNG

  • Inbetriebnahme
  • Service-Werkzeuge
  • Werksverpackung
  • Versandschutz – Schrumpffolie oder Plane
  • Transportschutz - Exportverpackungsmaterial
  • AID-Emblem
  • Konservierung für Lagerung

Vergleichen Sie C280 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hilfsmotor C280

Hilfsmotor C280