Nennleistung
Leistungsbereich | 340–490 bHP (254–366 bkW) 340–490 bHP (254–366 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schiffsdieselmotoren C12 mit Nennleistungen von 340–490 bHP (254–366 bkW) bei 1800–2300/min erfüllen die IMO II-Emissionsnorm. Eine Ausnahme ist die Nennleistung 497 mHP (490 bHP) bei 2300/min, die die IMO I-Emissionsnorm einhält. Durch die volle Nutzung des elektronisch gesteuerten Pumpedüsensystems ist der Motor C12 umweltfreundlich und zeichnet sich durch hervorragende Leistungsfähigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch aus. Außerdem steht eine breite Sonderausrüstungspalette für die Erfüllung der Anforderungen Ihrer gewerblichen oder Jachtanwendungen zur Verfügung.
Leistungsbereich | 340–490 bHP (254–366 bkW) 340–490 bHP (254–366 bkW) |
Drehzahlbereich | 1800-2300/min 1800-2300/min |
Emissionen | IMO I, IMO II IMO I, IMO II |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 5.1 " 130 mm |
Hub | 5.9 " 150 mm |
Hubraum | 732 in³ 12 l |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Breite | 38.1 " 969 mm |
Länge | 62 " 1574 mm |
Trockengewicht | 2588 lb 1174 kg |
Höhe | 39.5 " 1005 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN