Nennleistung
Leistungsbereich | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der mechanisch geregelte Schiffsantriebsmotor 3406C ist mit einer Leistung von 365 bph (272 bkW) in der Klasse A und 400 bhp (298 bkW) in der Klasse B erhältlich.
Leistungsbereich | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Drehzahlbereich | 1800/min 1800/min |
Emissionen | Nicht zertifiziert Nicht zertifiziert |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
Hub | 6.4 " 165.1 mm |
Hubraum | 893.39 in³ 14.6 l |
Drehung auf Schwungradseite | Im Uhrzeigersinn Im Uhrzeigersinn |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Füllmengen | 34,0 l (9,0 US-Gall.) 34,0 l (9,0 US-Gall.) |
Drehzahlregler | Mechanisch Mechanisch |
Ölwechselintervall | 250 Stunden 250 Stunden |
Kühlung | Wärmetauscher oder Kielkühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung |
Länge | 57.25 " 1454.2 mm |
Leergewicht – Näherungswert | 2921 lb 1325 kg |
Höhe | 50.33 " 1278.5 mm |
Breite | 35.96 " 913.5 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.