Nennleistungen
Leistungsbereich | 3755−4023 bhp (2800−3000 bkW) 3755−4023 bhp (2800−3000 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Caterpillar Marine stellt die leistungsstärkere Version des Cat 3516E Antriebsmotors für die Schifffahrt vor, die auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform 3500 aufbaut. Dieser hochleistungsstarke Motor bietet 19 % mehr Nennleistung, geringere Umgebungswärmeabgabe und verbesserte Beschleunigungszeit. Der Schwerpunkt des Produkts liegt auf Servicefreundlichkeit und Digitalisierung zur Vereinfachung der Konnektivität und Installation. Der Motor wurde für kleine Maschinenräume entwickelt und ist dank seines niedrigeren Gewichts und seiner geringeren Größe hervorragend geeignet für Schlepper, öffentlichen Schiffsverkehr und Segelsport.
Leistungsbereich | 3755−4023 bhp (2800−3000 bkW) 3755−4023 bhp (2800−3000 bkW) |
Drehzahlbereich | 1800/min 1800/min |
Emissionen | IMO II IMO II |
Ansaugsystem | Sequenz-Turboaufladung / Ladeluftkühlung Sequenz-Turboaufladung / Ladeluftkühlung |
Bohrung | 6.69 " 170 mm |
Hub | 8.46 " 215 mm |
Hubraum | 4766 in³ 78.1 l |
Drehung auf Schwungradseite | Gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn von Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn von Schwungradseite |
Konfiguration | VEE 16, Viertakt-Dieselmotor VEE 16, Viertakt-Dieselmotor |
Länge | 163 " 4133 mm |
Höhe | 89 " 2253 mm |
Breite | 71 " 1800 mm |
Trockengewicht | 24526 lb 11125 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN