Nennleistung
Leistungsbereich | 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW) 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Aufbauend auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform C280 stellt Caterpillar das IMO II-Motorenprogramm C280 vor. Die Kernkomponenten sind die gleichen wie beim bisherigen C280 einschließlich der neuesten EUI-Kraftstoffsystemfunktionen und modernsten Funktionen des elektronischen Steuergeräts ADEM™A3. Caterpillar® -Produkte bieten auch weiterhin mehr verfügbare Leistung bei exzellenter Kraftstoffnutzung. Sie können sich auch auf die langen Wartungsintervalle und die weltweite Teile- und Serviceverfügbarkeit von Caterpillar verlassen. Die Motoren mit einer Leistung von 2460 bkW und 2710 bkW, mit Nachbehandlung, entsprechen IMO III/EPA Tier 4.
Leistungsbereich | 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW) 3084–4023 bhp (2300–3000 bkW) |
Drehzahlbereich | 900 / 1000 U/min. 900 / 1000 U/min. |
Emissionen | IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4 |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 11 " 280 mm |
Hub | 11.8 " 300 mm |
Hubraum | 9031 in³ 148 l |
Drehung auf Schwungradseite | Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend |
Konfiguration | Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Achtzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Höhe | 104 " 2642 mm |
Trockengewicht | 41800 lb 19000 kg |
Breite | 71 " 1803 mm |
Länge | 195 " 4953 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.