Nennleistung
Leistungsbereich | 660–1600 BHP (492–1193 bkW) 660–1600 BHP (492–1193 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Schiffsantriebsmotor C32 ist in Leistungsstufen erhältlich, die den Emissionsvorschriften EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III und Stufe 5 (EU) entsprechen. Er verfügt über einen separaten Ladeluftkühler-Kühlkreis (SCAC) für die Klassen A bis C und einen Meerwasserladeluftkühler (SWAC) für die Klassen D und E. Der C32 wird mit verschiedenen Leistungsstufen mit breitem Betriebsdrehzahlbereich (WOSR) und verlängerten Ölwechselintervallen angeboten. Zu den weiteren Vorteilen gehören die langjährige Erfahrung im Motorbetrieb und das hochwertige Eisen, das Tausenden von Prüfstunden zur Validierung der Qualität und Haltbarkeit unterzogen wurde. Für den Schiffsmotor C32 sprechen das große weltweite Cat-Händlernetz und die Standardgarantie.
Leistungsbereich | 660–1600 BHP (492–1193 bkW) 660–1600 BHP (492–1193 bkW) |
Drehzahlbereich | 1600–2300/min 1600–2300/min |
Emissionen | EPA Tier 3 / Tier 4 (USA), IMO II/III, Stufe 5 (EU) EPA Tier 3 / Tier 4 (USA), IMO II/III, Stufe 5 (EU) |
Ansaugsystem | Biturbo, Ansaugsystem Biturbo, Ansaugsystem |
Bohrung | 5.71 " 145 mm |
Hub | 6.38 " 162 mm |
Hubraum | 1959 in³ 32.1 l |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Max. Höhe | 62.5 " 1587 mm |
Mindestlänge | 77.8 " 2121 mm |
Mindesthöhe | 60.9 " 1547 mm |
Maximale Breite | 60.17 " 1528 mm |
Maximale Länge | 83.5 " 2284 mm |
Mindestbreite | 60.17 " 1528 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN