Nennleistung
Leistungsbereich | 10–12 ekW 10–12 ekW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Leistungsbereich | 10–12 ekW 10–12 ekW |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Minimale Nennleistung | 10ekW (10kVA) 10ekW (10kVA) |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | 60 Hz erfüllt EPA Tier 3*, 50 Hz erfüllt EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe II 60 Hz erfüllt EPA Tier 3*, 50 Hz erfüllt EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe II |
Geschwindigkeit | 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min |
Maximale Nennleistung | 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA) |
Emissionen | EPA Tier 3 (USA) EPA Tier 3 (USA) |
Konfiguration | Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Hubraum | 91 in³ 1.5 l |
Ansaugsystem | Selbstansaugend Selbstansaugend |
Drehzahlreglertyp | Elektrischer Isochronbetrieb Elektrischer Isochronbetrieb |
Bohrung | 3.31 " 84 mm |
Hub | 3.5 " 90 mm |
Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 6 l (1,6 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 6 l (1,6 US-Gall.) |
Ölwechselintervall | 500 Stunden 500 Stunden |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Kühlung | Hex- oder Einkreiskiel Hex- oder Einkreiskiel |
Motormodell | C1.5, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C1.5, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Länge | 40,8" / 1038 mm (offen) 43,1" / 711 mm (umschlossen) 40,8" / 1038 mm (offen) 43,1" / 711 mm (umschlossen) |
Breite | 21,1" / 535 mm (offen), 24,0" / 608 mm (umschlossen) 21,1" / 535 mm (offen), 24,0" / 608 mm (umschlossen) |
Höhe | 27,1" / 535 mm (offen) 27,9" / 711 mm (umschlossen) 27,1" / 535 mm (offen) 27,9" / 711 mm (umschlossen) |
Motortrockengewicht | 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg |
Gewicht | 319 kg/703 lbs (offen), 368 kg/811 lbs (geschlossen) 319 kg/703 lbs (offen), 368 kg/811 lbs (geschlossen) |
Erregung | AREP AREP |
Spannungsregelung | ±0.5% ±0.5% |
Isolierung | Klasse H Klasse H |
Rahmengröße | 1.5 1.5 |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN