Nennleistung
Leistungsbereich | 36.0R – 99 ekW 36.0R – 99 ekW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Das Dieselbordstromaggregat Cat® C4.4 hat Dreiphasennennleistungen von 50 Hertz bei 38,0, 51,5 und 69,0 ekW mit Wärmetauscherkühlung und bei 36,0, 49,0 und 65,0 ekW mit Kühlerkühlung, die die EU-CCNR2-Emissionsstandards erfüllen. Der C4.4 hat Dreiphasennennleistungen von 60 Hertz bei 44,0, 58,5, 76,0 und 99,0 ekW mit Wärmetauscherkühlung und von 42,0, 56,0, 72,0 und 95,0 ekW mit Kühlerkühlung. Das Stromaggregat C4.4 ist mit 12 oder 24 V als offenes Stromaggregat oder als geschlossene Gerätebaugruppe erhältlich. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Das kompakte Gehäuse ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Berufs- und Freizeitschifffahrt. Für diese Werte sind auch von der Schifffahrts-Klassifikationsgesellschaft genehmigte Pakete erhältlich.
Leistungsbereich | 36.0R – 99 ekW 36.0R – 99 ekW |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Geschwindigkeit | 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min |
Minimale Nennleistung | 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA) |
Maximale Nennleistung | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) |
Emissionen | NST NST |
Motormodell | Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Ansaugsystem | NA, T, TA NA, T, TA |
Bohrung | 4.13 " 105 mm |
Hub | 5 " 127 mm |
Hubraum | 269 in³ 4.4 l |
Drehzahlreglertyp | Elektronisch Elektronisch |
Länge | 68.9 " 1750 mm |
Breite | 47.8 " 1215 mm |
Höhe | 39.4 " 1000 mm |
Gewicht | 805 kg (1775 lb) – 1015 kg (2338 lb) 805 kg (1775 lb) – 1015 kg (2338 lb) |
Erregung | Fremderregung durch Hilfswicklung, um 10 Sekunden lang einen Kurzschlussstrom von 300% liefern zu können Fremderregung durch Hilfswicklung, um 10 Sekunden lang einen Kurzschlussstrom von 300% liefern zu können |
Teilung | 2/3 2/3 |
Anzahl Leitungen | 12 Leiter, wiederanschließbar 12 Leiter, wiederanschließbar |
Isolierung | Klasse H Klasse H |
Schutzart | Wasserschutzart IP23 (IP44 für bestimmte Modelle erhältlich, Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler) Wasserschutzart IP23 (IP44 für bestimmte Modelle erhältlich, Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler) |
Spannungsregler | Halbleiterspannungsregler mit integriertem Spannungseinstellungspotenziometer Halbleiterspannungsregler mit integriertem Spannungseinstellungspotenziometer |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.