Stromaggregat 3512C

Bordstromaggregate 3512C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
1550–1700 ekW
1550–1700 ekW
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Emissionen
IMO II
IMO II

Übersicht

Bordstromaggregat 3512C mit hoher Verdrängung

Produktspezifikationen für 3512C

Leistungsbereich 1550–1700 ekW 1550–1700 ekW
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800 1800
Minimale Nennleistung 1550 eKW (1937 kVA) 1550 eKW (1937 kVA)
Maximale Nennleistung 1700 ekW (2125 kVA) 1700 ekW (2125 kVA)
Konfiguration V 12, Viertakt-Dieselmotor V 12, Viertakt-Dieselmotor
Ansaugsystem TTA TTA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 3574 in³ 58.56 l
Emissionen IMO II IMO II
Länge 200.2 " 5085.3 mm
Breite 84.3 " 2142.1 mm
Höhe 83.9 " 2131.1 mm
Gewicht – Schätzung 28136 lb 12762 kg

3512C Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlerrohrbündel mit separatem Kühlkreis, Luftfilter normale Ausführung, zwei Turbolader

STEUERSYSTEM

  • Zweifache elektronische Caterpillar-Motorsteuerung A4 mit Kraftstoffsystem mit Einspritzdüse und starrem Kabelstrang.

KÜHLSYSTEM

  • Zusätzliche Frischwasserpumpe, nicht-selbstansaugende zusätzliche Seewasserpumpe, zahnradgetriebene Motorwasser-Kreiselpumpe, Ausgleichsbehälter, Motorölkühler, Thermostate und Gehäuse

ABGASSYSTEM

  • Trockene, gasdichte Abgaskrümmer mit Wärmeschutzblechen, zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblechen.

SCHWUNGRÄDER UND SCHWUNGRADGEHÄUSE

  • Schwungrad, SAE-Nr.00, 183 Zähne, Schwungradgehäuse, SAE-Nr.00

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstofffilter, rechts, mit Wartungsanzeigen
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

INSTRUMENTE

  • Motormontierte Instrumententafel mit Schalter mit vier Stellungen, Meldeleuchte Überdrehzahlabstellung, Meldeleuchte Not-Aus, grafische Anzeigeeinheit für analoge oder digitale Anzeige von: Öl- und Kraftstoffförderdruck, Öl- und Kraftstofffilter-Differenzdruck, Systemgleichspannung, Abgas- und Wassertemperatur, Ansaugwiderstand, Betriebsstundenzähler, Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch (insgesamt und momentan)

SCHMIERSYSTEM

  • Oben montierter Kurbelgehäuseentlüfter, Ölfilter rechts, Öleinfüllstutzen rechts, zahnradgetriebene Ölpumpe, Ölwanne mit tiefem Sumpf; empfohlen wird Caterpillar-Dieselmotoröl 10W30 oder 15W40

MONTAGESYSTEM

  • Motoraufhängungsschienen Industrieausführung)

NEBENANTRIEBE

  • Hilfsantrieb unten rechts, unten links, Vordergehäuse, zweiseitig

SCHUTZSYSTEM

  • Das elektronische Überwachungssystem A-III ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Notaustastschalter (befindet sich in der elektronischen Instrumententafel) Sicherheits-Abstellvorrichtungen für Öldruck und Wassertemperatur, Überdrehzahlschutz

ALLGEMEINES

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung, Lackierung, Caterpillar Yellow-Motor mit schwarzen Schienen. Hubösen

3512C Sonderausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Luftfilterausbau
  • Fernansaugadapter

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

STEUERSYSTEM

  • Lastteilungsmodul
  • Lokale Drehzahlregelung

KÜHLSYSTEM

  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen
  • Kielkühlungsumrüstungen
  • Kühlerumrüstung
  • Wärmetauscher
  • Zusatz-Wasserpumpen
  • Ausbau der Seewasserpumpe
  • Luftabscheider

ABGASSYSTEM

  • Abgasauslass
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpen
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Starre Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffstandschalter

GENERATOREN UND GENERATORZUBEHÖR

  • 1500/1800/min, 1000/1200/min
  • Niederspannungsanschluss
  • Generatorumrüstung
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • RFI-Filter
  • Lagertemperaturfühler
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Luftfilter

INSTRUMENTE

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Kundenschnittstellenkasten
  • Thermoelemente
  • Fernanzeigetafel
  • Fernanzeige Zylindertemperatur

SCHMIERSYSTEM

  • Ölwanne
  • Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpe
  • Vorschmierungsoptionen
  • Schmieröl
  • Zentrifugalölfilter

MONTAGESYSTEM

  • Schwingungsdämpfer
  • Schienen

NEBENANTRIEBE

  • Schwungrad-Schutzvorrichtung
  • Elastische Kupplung
  • Kupplungsnabe
  • Vordergehäusezubehör
  • Position vorn oben links
  • Position hinten oben links
  • Position vorn oben rechts:
  • Position hinten oben rechts
  • Position vorn unten links
  • Nebenabtriebe in Vordergehäuse
  • Vordere Nebenantriebe
  • Kurbelwellenriemenscheiben
  • Dämpferschutz Entfernung

SCHUTZSYSTEM

  • Ansaugluftabsperrungen
  • Schalter und Schaltschütze
  • Explosionsschutzventil
  • Sensoren

STARTSYSTEM

  • Starter oder Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Optionen Druckluftstartanlagen
  • Batteriesätze – 24 Volt – trocken
  • Batteriegestell
  • Kühlwasservorwärmer

ALLGEMEINES

  • Werkzeugsatz
  • Caterpillar-Datenübertragungskabel

SERVICE-WERKZEUGE/TRANSPORTSCHUTZ/AB-WERK-HALTERUNG

  • Inbetriebnahme

Vergleichen Sie 3512C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Stromaggregat 3512C

Stromaggregat 3512C