Nennleistung
Leistungsbereich | 1341–2550 BHP (1000–1902 bkW) 1341–2550 BHP (1000–1902 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Schiffsantriebsmotor 3512E ist jetzt in einer Vielzahl von Nennleistungen erhältlich, welche die Anforderungen der Marine-Emissionsvorschriften EPA Tier 4 Final (USA) und IMO III erfüllen. Während die kommerzielle Schifffahrt ihren Betrieb auf die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und IMO III umstellt, hat Caterpillar Marine eine Lösung für maximale Leistung bei Einhaltung der Vorschriften eingeführt. Die Kombination eines kraftstoffoptimierten Motors und eines SCR-Abgasnachbehandlungssystems von Caterpillar ist eine Lösung, die nicht nur die NOx-Emissionen reduziert, sondern auch die Vorhalte- und Betriebskosten des Kunden reduzieren kann.
Leistungsbereich | 1341–2550 BHP (1000–1902 bkW) 1341–2550 BHP (1000–1902 bkW) |
Drehzahlbereich | 1600–1800/min 1600–1800/min |
Emissionen | EPA Tier 4 (USA), IMO II/III, Stufe 5 (EU) EPA Tier 4 (USA), IMO II/III, Stufe 5 (EU) |
Ansaugsystem | Biturbo – Ladeluftkühlung Biturbo – Ladeluftkühlung |
Bohrung | 6.69 " 170 mm |
Hub | 8.46 " 215 mm |
Hubraum | 3574 in³ 58.6 l |
Drehung auf Schwungradseite | Im oder gegen den Uhrzeigersinn Im oder gegen den Uhrzeigersinn |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Ungefähres Gewicht | 12824 lb 5817 kg |
Ölwechselintervall | 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 |
Mindesttrockengewicht | 18025 lb 8176 kg |
Mindestlänge | 123.5 " 3136.1 mm |
Maximale Länge | 125.4 " 3184.1 mm |
Mindesthöhe | 91.9 " 2334.6 mm |
Max. Höhe | 92.1 " 2340.3 mm |
Mindestbreite | 80.2 " 2036.7 mm |
Maximale Breite | 81.9 " 2080.1 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN