Nennleistung
Leistungsbereich | 200–300 ekW 200–300 ekW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Leistungsbereich | 200–300 ekW 200–300 ekW |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | IMO II, IMO III, USA EPA Tier 3, China Stufe II IMO II, IMO III, USA EPA Tier 3, China Stufe II |
Geschwindigkeit | 200 ekW – 300 ekW 200 ekW – 300 ekW |
Maximale Nennleistung | 250R ekW (313 kVA) bei 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bei 60 Hz 250R ekW (313 kVA) bei 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) bei 60 Hz |
Minimale Nennleistung | 185 ekW (231 kVA) bei 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) bei 60 Hz 185 ekW (231 kVA) bei 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) bei 60 Hz |
Ansaugsystem | Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung |
Bohrung | 4.5 " 115 mm |
Hub | 5.8 " 149 mm |
Kraftstoffsystem | Common Rail Common Rail |
Motormodell | C9.3 C9.3 |
Motornenndrehzahl | 1500/min, 1800/min 1500/min, 1800/min |
Kühlung | Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung |
Hubraum | 567.5 " 9.3 l |
Ölwechselintervall | 500 Stunden 500 Stunden |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) |
Drehzahlregler | Elektronisch Elektronisch |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Erregung | Dauermagnet Dauermagnet |
Isolierung | Klasse H Klasse H |
Tropfwasserfest | IP23 IP23 |
Spannungsregler | Ca. 0,5 % Ca. 0,5 % |
Anzahl Leitungen | 12 Leitungen, 2 Adern pro Kabel 12 Leitungen, 2 Adern pro Kabel |
Breite | 38,5" / 978 mm 38,5" / 978 mm |
Länge | 57,2" / 1452 mm 57,2" / 1452 mm |
Motortrockengewicht | 2083–2474 lb / 945–1122 kg 2083–2474 lb / 945–1122 kg |
Höhe | 43,0" / 1093 mm 43,0" / 1093 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN