Nennleistung
Leistungsbereich | 292 BHP – 436 BHP (218 bkW – 325 bkW) 292 BHP – 436 BHP (218 bkW – 325 bkW) |
Maximale Nennleistung | 436 BHP 325 bkW |
Minimale Nennleistung | 292 BHP 218 bkW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Leistungsbereich | 292 BHP – 436 BHP (218 bkW – 325 bkW) 292 BHP – 436 BHP (218 bkW – 325 bkW) |
Maximale Nennleistung | 436 BHP 325 bkW |
Minimale Nennleistung | 292 BHP 218 bkW |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Emissionen | IMO II, IMO III, USA EPA Tier 3, China Stufe II IMO II, IMO III, USA EPA Tier 3, China Stufe II |
Motornenndrehzahl | 1500/min, 1800/min 1500/min, 1800/min |
Bohrung | 4.5 " 115 mm |
Hub | 5.8 " 149 mm |
Ansaugsystem | Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung |
Hubraum | 567.5 in³ 9.3 l |
Kühlung | Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Ölwechselintervall | 500 Stunden 500 Stunden |
Drehzahlregler | Elektronisch Elektronisch |
Schwungradgehäuse | SAE No. 1 (113 Zähne) SAE No. 1 (113 Zähne) |
Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) |
Breite – Motor | 38.5 " 978 mm |
Höhe | 43 " 1093 mm |
Länge – Motor | 57.2 " 1452 mm |
Leergewicht Motor – Näherungswert | 2083–2474 lbs (945–1122 kg) 2083–2474 lbs (945–1122 kg) |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.