Gewerbliche Antriebsmotoren 3516C

Gewerbliche Antriebsmotoren 3516C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
2000–3385 bhp (1492–2525 bkW)
2000–3385 bhp (1492–2525 bkW)
Drehzahlbereich
1200-1800 U/min
1200-1800 U/min
Emissionen
IMO II
IMO II

Übersicht

Der Cat® 3516C-Schiffsantriebsmotor liefert Ergebnisse unter harten Arbeitsbedingungen. Diese Familie von Motoren ist so konzipiert, dass sie die Leistung Ihrer investierten Gelder mit einer breiten Palette verfügbarer Leistungsstufen, Standard- und Rückwärtsdrehungskonfigurationen, ohne erforderliche Nachbehandlung und mit effizientem Kraftstoffverbrauch maximiert. Dieser Motor ist gemäß den Emissionsstandards IMO II oder China Stage II erhältlich, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für den Antrieb von Schleppern, Behördenschiffen und anderen Arbeitsbooten macht.

Produktspezifikationen für 3516C

Leistungsbereich 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW) 2000–3385 bhp (1492–2525 bkW)
Drehzahlbereich 1200-1800 U/min 1200-1800 U/min
Emissionen IMO II IMO II
Ansaugsystem TTA TTA
Bohrung 8.46 " 215 mm
Hub 7.48 " 170 mm
Hubraum 4765 in³ 78 l
Drehung auf Schwungradseite Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend
Konfiguration V-16-Viertakt-Dieselmotor V-16-Viertakt-Dieselmotor
Mindesthöhe 77.4 " 1967 mm
Maximale Länge 148 " 3761 mm
Maximale Breite 84.3 " 2142 mm
Mindestlänge 143.1 " 3637 mm
Max. Höhe 84.6 " 2150 mm

3516C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiger Luftfilter mit separatem Süßwasserkreislauf für die Powercore-Kühlung

Steuersystem

  • Zwei Caterpillar®-A3-Steuergeräte (ECU) links, mit elektronischem Einspritzsystem und festem Kabelstrang (10 A DC zur Steuerung der ECU erforderlich)

Kühlsystem

  • Zahnradgetriebene Meereswasser-Hilfspumpe, zahnradgetriebene Motorwasserpumpe, Ausgleichsbehälter für Nutzfahrzeugmotoren, Kühlmittelabzweigtank für Leichtbaumotoren, Motorölkühler, Thermostate und Gehäuse.

ECU-Funktionen

  • Programmierbarer Leerlauf, SAEJ1939-Datenverbindung, Cat®-Datenverbindung, Motordiagnose, allgemeines Alarmrelais, programmierbare Parameter (Systemanwendung und Tattletales), Schnittstelle für Caterpillar-ET-Service-Werkzeug, Fernabschaltung, Abschaltbenachrichtigung, Lastrückmeldung, Überdrehzahlabstellung, Überprüfung bei Überdrehzahl

Abgassystem

  • Trockene, gasdichte Abgaskrümmer mit Wärmeschutzblechen, zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblech. Ladedruckregler bei ausgewählten Nennleistungen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen, Simplex-Kraftstofffilter (rechts) mit Wartungsanzeige, Kraftstoffförderpumpe

Instrumente

  • Anzeige der Schiffsleistung von: Motoröldruck, Motorwassertemperatur, Kraftstoffdruck, Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch, Warnleuchte für die Überdrehzahlabstellung, Vorschmierung und Überbrückung der Abschaltung

Schmiersystem

  • Zahnradgetriebene Pumpe, oben montierte doppelte Kurbelgehäuse-Entlüftungsgruppen, Simplex-Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Ölmessstab

Nebenantriebe

  • Nebenabtrieb, zweiseitiges Vordergehäuse

Schutzsystem

  • Notaustaster, Sicherheitsabschaltung, Öldruck und Wassertemperatur

Allgemeines

  • Zwei an den Zylinderköpfen montierte Hebeösen, Lackierung in "Caterpillar Yellow", Teilebücher und Wartungshandbücher, eingeschweißt.

ISO-Zertifizierung

  • Werksgefertigte Systeme, die in von Caterpillar nach ISO 9001:2000 zertifizierten Einrichtungen gebaut werden.

3516C Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilterausbau
  • Fernansaugadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

Steuersystem

  • Drosselklappenstellungssensor
  • Drosselklappensynchronisation

Kühlsystem

  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen
  • Kielkühlungsumrüstungen
  • Wärmetauscher
  • Zusatzwasserpumpen
  • Ausbau der Seewasserpumpe
  • Kühlmittelableitungstanks
  • Luftabscheider
  • Kühlung von Schiffsgetrieben

Abgassystem

  • Abgasauslass
  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuffspreizstücke
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpen
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Starre Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffstandschalter

Instrumente

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Kundenschnittstelle
  • Thermoelemente
  • Fernanzeigetafel
  • Fernanzeige Zylindertemperatur
  • Steuerhausinstrumententafel
  • Schiffsgetriebesensoren
  • Engine Vision Display System

Schmiersystem

  • Ölwanne
  • Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpen
  • Vorschmierungsoptionen
  • Schmieröl
  • ZENTRIFUGALÖLFILTER

Montagesystem

  • Motorauflager
  • Schwingungsdämpfende Montage

Nebenantriebe

  • Elastische Kupplung und Schutzvorrichtungen
  • Vordergehäusezubehör
  • Position vorn oben links:
  • Position vorn oben rechts:
  • Position hinten oben rechts
  • Position vorn unten links
  • Position hinten unten links
  • Nebenabtriebe in Vordergehäuse
  • Nebenabtrieb oben links
  • Nebenabtrieb oben rechts
  • Vordere Nebenantriebe
  • Kurbelwellenriemenscheiben
  • Dämpferschutzentfernung

Schutzsystem

  • Ansaugluftabsperrungen
  • Schalter und Schaltschütze
  • Explosionsschutzventil
  • Sensoren

Ersatzteilsätze

  • Teilesätze
  • Pumpensätze
  • Kraftstoffförderung
  • Schmieröl

Besonderes Erscheinungsbild

  • Verchromte Entlastungsventile
  • Schwarze Luftfilter

Startsystem

  • Starter oder Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Optionen für Druckluftstartanlage
  • Starthilfen
  • Batteriesätze – 24 Volt – trocken
  • Batteriegestell

Allgemeines

  • Werkzeugsatz
  • Caterpillar-Datenübertragungskabel

Vergleichen Sie 3516C mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gewerbliche Antriebsmotoren 3516C

Gewerbliche Antriebsmotoren 3516C