Nennleistungen
Leistungsbereich | 4640−6035 bhp (3460−4500 bkW) 4640−6035 bhp (3460−4500 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Aufbauend auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform C280 stellt Caterpillar das Motorenprogramm C280-12 vor. Die Kernkomponenten sind die gleichen wie beim bisherigen C280 einschließlich der neuesten EUI-Kraftstoffsystemfunktionen und modernsten Funktionen des elektronischen Steuergeräts ADEM™A3. Caterpillar® -Produkte bieten auch weiterhin mehr verfügbare Leistung bei exzellenter Kraftstoffnutzung. Sie können sich auch auf die langen Wartungsintervalle und die weltweite Teile- und Serviceverfügbarkeit von Caterpillar verlassen. Alle Nennleistungen der C280-12-Motoren sind IMO II-konform. Die Motoren mit einer Leistung von 3700 bkW und 4060 bkW, mit Nachbehandlung, entsprechen IMO III/EPA Tier 4.
Leistungsbereich | 4640−6035 bhp (3460−4500 bkW) 4640−6035 bhp (3460−4500 bkW) |
Drehzahlbereich | 900 / 1000 U/min. 900 / 1000 U/min. |
Emissionen | IMO II, EPA Tier 4 (USA) / IMO III (Cat-SCR erforderlich) IMO II, EPA Tier 4 (USA) / IMO III (Cat-SCR erforderlich) |
Ansaugsystem | TTA TTA |
Bohrung | 11 " 280 mm |
Hub | 11.8 " 300 mm |
Hubraum | 13456 in³ 222 l |
Drehung auf Schwungradseite | Im oder gegen den Uhrzeigersinn Im oder gegen den Uhrzeigersinn |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Breite | 80 " 2032 mm |
Höhe | 134 " 3404 mm |
Länge | 182 " 4623 mm |
Trockengewicht | 57276 lb 25980 kg |