3512E Schiffshilf-/DEP-Motor (EPA Tier 4 Final USA/IMO III)

Hilfsmotoren 3512E

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
1263–1789 bkW
1263–1789 bkW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
EPA Tier 4 (USA), IMO II/III
EPA Tier 4 (USA), IMO II/III

Übersicht

Der Schiffshilfmotor 3512E ist jetzt in einer Vielzahl von Nennleistungen erhältlich, welche die Anforderungen der Marine-Emissionsvorschriften EPA Tier 4 Final (USA) und IMO III erfüllen. Während die kommerzielle Schifffahrt ihren Betrieb auf die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und IMO III umstellt, hat Caterpillar Marine eine Lösung für maximale Leistung bei Einhaltung der Vorschriften eingeführt. Die Kombination eines kraftstoffoptimierten Motors und eines SCR-Abgasnachbehandlungssystems von Caterpillar ist eine Lösung, die nicht nur die NOx-Emissionen reduziert, sondern auch die Vorhalte- und Betriebskosten des Kunden reduzieren kann.

Produktspezifikationen für 3512E

Leistungsbereich 1263–1789 bkW 1263–1789 bkW
Frequenz 50 / 60 50 / 60
Emissionen EPA Tier 4 (USA), IMO II/III EPA Tier 4 (USA), IMO II/III
Konfiguration V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor
Hubraum 3574 in³ 58.6 l
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Höhe 86.8 " 2205 mm
Mindestbreite 71.2 " 1808 mm
Mindestlänge 104.2 " 2624 mm
Maximale Breite 81.9 " 2081 mm
Max. Höhe 91.9 " 2335 mm
Mindesthöhe 91.9 " 2335 mm
Mindesttrockengewicht 18025 lb 8176 kg
Maximale Länge 125.4 " 3184 mm

3512E Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlerrohrbündel

Steuersystem

  • Zwei A5-Motorsteuermodule mit Einspritzung und Niederdruck-Kraftstoffsystem

Abgassystem

  • Doppelte Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblechen

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Erfüllt SOLAS-Vorschriften

Kraftstoffsystem

  • Doppel-Kraftstoff- und Ölfilter

Kühlsystem

  • Zusätzliche Frischwasserpumpe
  • Zahnradgetriebene Zentrifugal-Motorwasserpumpe mit 40% mehr Kapazität

Vergleichen Sie 3512E mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

3512E Schiffshilf-/DEP-Motor (EPA Tier 4 Final USA/IMO III)

3512E Schiffshilf-/DEP-Motor (EPA Tier 4 Final USA/IMO III)