C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)

Bordstromaggregate C4.4 (Elektronisch)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
58.0R – 118 ekW
58.0R – 118 ekW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU)
EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU)

Übersicht

C4.4 (Elektronisches Steuersystem)

Produktspezifikationen für C4.4 (Elektronisch)

Leistungsbereich 58.0R – 118 ekW 58.0R – 118 ekW
Frequenz 50 / 60 50 / 60
Emissionen EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU) EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU)
Motornenndrehzahl 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Ansaugsystem Turbolader mit Ladeluftkühlung und Turbolader nur mit Ansaugsystem (Turbolader nur mit Ansaugsystem für 65 ekW (71 bkW)) Turbolader mit Ladeluftkühlung und Turbolader nur mit Ansaugsystem (Turbolader nur mit Ansaugsystem für 65 ekW (71 bkW))
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 11 l, 2,8 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 11 l, 2,8 US-Gall.)
Ölwechselintervall 500 h 500 h
Kühlung Wärmetauscher, kombinierter Kielkühlkreislauf oder separater Kielkühlkreislauf Wärmetauscher, kombinierter Kielkühlkreislauf oder separater Kielkühlkreislauf
Schwungradgehäuse SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad (126 Zähne) SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad (126 Zähne)
Konfiguration Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Maximale Länge 80.2 " 2037 mm
Max. Höhe 78.7 " 1999 mm
Maximale Breite 38.3 " 986 mm
Maximales Motortrockengewicht 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Elektronisch) Standardausrüstung

KÜHLSYSTEM

  • Zahnradgetriebene Mantelwasser- und Hilfswasserpumpen
  • Motormontierter Luftfilter und Ausgleichsbehälter
  • Integrierter Platten-Ölkühler

ABGASSYSTEM

  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Common-Rail-Einspritzsystem

ALLGEMEINES

  • 3-phasige AREP-Generatoren mit 300 % Kurzschlussfestigkeit
  • Digitaler, automatischer Spannungsregler

SCHMIERSYSTEM

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung

MONTAGESYSTEM

  • Motormontierte Kraftstoff- und Ölfilter
  • Motormontierte Kundenschnittstelle und Steuerrelais

STARTSYSTEM

  • 12-V- oder 24-V-Starter

C4.4 (Elektronisch) Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • Motorabschaltsensoren und Abschaltregler
  • Doppelwandige Hochdruck-Kraftstoffleitungen
  • AC-Spannungsüberwachung
  • Glühkerzen
  • Werksmontierter Generator-Heizungsbausatz
  • MCS-Zulassungen

Vergleichen Sie C4.4 (Elektronisch) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)

C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)

C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)

C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)
C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)
C4.4 GenSet (Elektronisches Steuersystem)