Nennleistung
Leistungsbereich | 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Aufbauend auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform C280 stellt Caterpillar das Motorenprogramm C280-16 vor, nun bis zu 6000 bkW. Die Kernkomponenten sind die gleichen wie beim bisherigen C280 einschließlich der neuesten EUI-Kraftstoffsystemfunktionen und modernsten Funktionen des elektronischen Steuergeräts ADEM™A3. Caterpillar® -Produkte bieten auch weiterhin mehr verfügbare Leistung bei exzellenter Kraftstoffnutzung. Sie können sich auch auf die langen Wartungsintervalle und die weltweite Teile- und Serviceverfügbarkeit von Caterpillar verlassen.
Leistungsbereich | 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) 6169–8046 bhp (4600–6000 bkW) |
Drehzahlbereich | 900-1000/min 900-1000/min |
Emissionen | IMO II IMO II |
Ansaugsystem | TTA TTA |
Bohrung | 11 " 280 mm |
Hub | 11.8 " 300 mm |
Hubraum | 18062 in³ 296 l |
Drehung auf Schwungradseite | Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend |
Konfiguration | V 16, Viertakt-Dieselmotor V 16, Viertakt-Dieselmotor |
Mindesttrockengewicht | 62832 lb 28500 kg |
Mindestlänge | 224 " 5690 mm |
Maximale Länge | 224 " 5690 mm |
Mindesthöhe | 134 " 3403 mm |
Max. Höhe | 134 " 3403 mm |
Mindestbreite | 80 " 2032 mm |
Maximale Breite | 80 " 2032 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.