Nennleistung
Leistungsbereich | 375–476 BHP (280–355 bkW) 375–476 BHP (280–355 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der ACERT-Antriebsmotor C9.3 hat eine Leistung B von 375 BHP (280 bkW) bei 1800/min, eine Leistung C von 416 BHP (310 bkW) bei 2100/min und eine Leistung D von 476 BHP (355 bkW) bei 2300/min. Die Antriebs-, Hilfs- und Stromaggregatmotoren C9.3 haben ein Common-Rail-Kraftstoffsystem für optimale Verbrennung und geringere Emissionen. Zu den Kühlsystemoptionen für die Antriebs- und Hilfsmotoren gehören Wärmetauscher mit Seewassernachkühlung und eine Kielkühlung mit kombiniertem oder separatem Ladeluftkühler-Kühlkreis. Die Aggregatpakete sind mit Wärmetauscher-, Kiel- oder Kühlerkühlung erhältlich. Diese Produkte sind nach EPA Tier 3 und IMO II zertifiziert. Darüber hinaus sind die Antriebsmotorenspezifikationen nach EU-Stufe IIIA und die Hilfs- und Stromaggregate nach CCNR-Stufe II zertifiziert.
Leistungsbereich | 375–476 BHP (280–355 bkW) 375–476 BHP (280–355 bkW) |
Drehzahlbereich | 1800–2300/min 1800–2300/min |
Emissionen | IMO II, USA EPA Tier 3, China Stage II IMO II, USA EPA Tier 3, China Stage II |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Hubraum | 567.5 in³ 9.3 l |
Ansaugsystem | Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung |
Drehzahlregler | Elektronisch Elektronisch |
Bohrung | 4.5 " 115 mm |
Hub | 5.8 " 149 mm |
Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 24,5 l (6,5 US-Gall.) |
Ölwechselintervall | 500 h 500 h |
Schwungradgehäuse | SAE No. 1 (113 Zähne) SAE No. 1 (113 Zähne) |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Kühlung | Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung Optionen für Wärmetauscher und separate oder kombinierte Kielkühlung |
Motornenndrehzahl | 1800, 2100, 2300/min 1800, 2100, 2300/min |
Länge – Motor | 57.2 " 1452 mm |
Leergewicht – Näherungswert | 2447 lb 1122 kg |
Breite – Motor | 38.5 " 978 mm |
Höhe | 43 " 1093 mm |
Leergewicht Motor – Näherungswert | 945–1122 kg (2083–2474 lbs) 945–1122 kg (2083–2474 lbs) |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN