Nennleistung
Leistungsbereich | 787–3175 BHP (587–2368 bkW) 787–3175 BHP (587–2368 bkW) |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Schiffshilfsmotor 3516E ist jetzt mit einer Vielzahl von Nennleistungen erhältlich, welche die Anforderungen der Schifffahrtsemissionsvorschriften EPA Tier 4 Final (USA) und IMOIII erfüllen. Während die kommerzielle Schifffahrt ihren Betrieb auf die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final und IMO III umstellt, hat Caterpillar Marine eine Lösung für maximale Leistung bei Einhaltung der Vorschriften eingeführt. Die Kombination eines kraftstoffoptimierten Motors und eines SCR-Abgasnachbehandlungssystems von Caterpillar ist eine Lösung, die nicht nur die NOx-Emissionen reduziert, sondern auch die Vorhalte- und Betriebskosten des Kunden reduzieren kann.
Leistungsbereich | 787–3175 BHP (587–2368 bkW) 787–3175 BHP (587–2368 bkW) |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Emissionen | EPA (USA) Tier 4 Final, IMO III EPA (USA) Tier 4 Final, IMO III |
Ansaugsystem | TA TA |
Bohrung | 6.69 " 170 mm |
Hub | 8.46 " 215 mm |
Hubraum | 4765 in³ 78 l |
Konfiguration | V 16, Viertakt-Dieselmotor V 16, Viertakt-Dieselmotor |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Mindestbreite | 72.8 " 1850 mm |
Trockengewicht | 22060 lb 10006 kg |
Höhe | 90.9 " 2309 mm |
Maximale Breite | 87.9 " 2230 mm |
Länge | 146.6 " 3724 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN