Nennleistung
Leistungsbereich | 1281–2552 bhp 1281–2552 bhp |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Schiffsantriebsmotor Cat 3512C ist eine Investition, die härter für Sie arbeitet. Durch eine breite Palette an verfügbaren Leistungsstufen (einschließlich der High-Displacement-Modelle), die Tatsache, dass keine Nachbehandlungstechnologie nötig ist, und einen geringen BSFC-Kraftstoffverbrauch werden Ihre Gesamtbetriebskosten gesenkt. Mit einer neu gestalteten Kolbenmulde zur Verbesserung der Verbrennung und einer verbesserten Kraftstoffzufuhr ist dieser Motor IMO-II- bzw. Stufe III (China)-konform und fördert eine nachhaltige Umweltentwicklung. Support aus einer Hand, die Caterpillar-Garantie und die branchenweit führende Einjahresgarantie auf Teile machen den 3512C zu einer vollständig integrierten Lösung für die Schifffahrt.
Leistungsbereich | 1281–2552 bhp 1281–2552 bhp |
Drehzahlbereich | 1200–1800/min 1200–1800/min |
Emissionen | IMO II, Stufe II (China) IMO II, Stufe II (China) |
Ansaugsystem | TTA TTA |
Bohrung | 6.69 " 170 mm |
Hub | 7.48 " 190 mm |
Hub – HD | 8.46 " 215 mm |
Hubraum | 3161 in³ 51.8 l |
Hubraum – HD | 3574 in³ 58.6 l |
Drehung auf Schwungradseite | Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Maximale Länge | 102 " 2590 mm |
Maximale Breite | 80.2 " 2037 mm |
Mindesttrockengewicht | 14400 lb 6532 kg |
Mindestbreite | 80.2 " 2037 mm |
Mindesthöhe | 75 " 1904 mm |
Mindestlänge | 102 " 2590 mm |
Max. Höhe | 75 " 1904 mm |
Maximales Trockengewicht | 16340 lb 7411 kg |
Länge – Motor | 111.1 " 222.2 mm |