Nennleistung
Leistungsbereich | 550–940 ekW 550–940 ekW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Stromaggregate des Typs C32 verfügen in allen Konfigurationen über ein separates Ladeluftkühlsystem (SCAC). Der Hauptvorteil des SCAC-Systems ist die geringere Korrosion des Nachkühlers, da kein Seewasser durch den Ladeluftkühler zirkuliert. Viele weitere Verbesserungen an diesen Motoren tragen zur Minimierung der Betriebskosten bei. Die mit EPA Tier 4, IMO II / IMO III (umschaltbar) und Stufe 5 (EU) konformen Modelle sind wahlweise mit Wärmetauscher oder Kielkühlung erhältlich. Die Wärmetauscherkonfigurationen verfügen optional über eine vorne montierte Seewasserpumpe.
Leistungsbereich | 550–940 ekW 550–940 ekW |
Frequenz | 50 / 60 50 / 60 |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | EPA Tier 4, IMO II / IMO III (umschaltbar) und Stufe 5 (EU) EPA Tier 4, IMO II / IMO III (umschaltbar) und Stufe 5 (EU) |
Minimale Nennleistung | 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA) |
Geschwindigkeit | 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min |
Maximale Nennleistung | 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA) |
Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
Bohrung | 5.7 " 145 mm |
Hub | 6.38 " 162 mm |
Hubraum | 1959 in³ 32.1 l |
Drehzahlreglertyp | Elektronisch Elektronisch |
Kraftstoffsystem | MEUI MEUI |
Motormodell | V12-Viertaktdieselmotor V12-Viertaktdieselmotor |
Breite | 60.2 " 1528 mm |
Höhe | 65.6 " 1667 mm |
Gewicht – Schätzung | 15721 lb 7131 kg |
Länge | 162,8"/4271 mm (Minimum), 175,3"/4452 mm (Maximum) 162,8"/4271 mm (Minimum), 175,3"/4452 mm (Maximum) |
Erregung | Permanentmagnet Permanentmagnet |
Pole | 4 4 |
Anzahl der Lager | 2 Rollenlager 2 Rollenlager |
Anzahl Leitungen | 6 6 |
Isolierung | Klasse H Klasse H |
Schutzart | 23 23 |
Spannungsregler | CDVR CDVR |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN