Hilfs-/Diesel-Elektro-Antriebsmotor Cat C32 (IMO III)

Hilfsmotoren C32 IMO III

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Emissionen
IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich)
IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich)
Minimale Nennleistung
352 BHP
262 bkW
Maximale Nennleistung
1172 BHP
874 bkW

Übersicht

Hilfs-/Diesel-Elektro-Antriebsmotor Cat C32 (IMO III)

Produktspezifikationen für C32 IMO III

Emissionen IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich) IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich)
Ansaugsystem Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Hub 6.38 " 162 mm
Motornenndrehzahl 1500/min 1500/min
Drehung Gegen den Uhrzeigersinn von Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn von Schwungradseite
Bohrung 5.71 " 145 mm
Konfiguration V 12, Viertakt-Dieselmotor V 12, Viertakt-Dieselmotor
Kühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung Wärmetauscher oder Kielkühlung
Schwungradgehäuse SAE Nr. 0 mit SAE-Nr. 18-Schwungrad (136 Zähne) SAE Nr. 0 mit SAE-Nr. 18-Schwungrad (136 Zähne)
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Ölwechselintervall 750 Stunden – tiefe Ölwanne 750 Stunden – tiefe Ölwanne
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) – tiefe Ölwanne Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) – tiefe Ölwanne
Minimale Nennleistung 352 BHP 262 bkW
Maximale Nennleistung 1172 BHP 874 bkW
Maximales Motortrockengewicht 7160 lb 3248 kg
Mindesthöhe 59.3 " 1507 mm
Minimales Motortrockengewicht 6950 lb 3152 kg
Mindestbreite 57.1 " 1451 mm
Maximale Länge 89.8 " 2280 mm
Mindestlänge 83.9 " 2130 mm
Maximale Breite 57.3 " 1455 mm
Max. Höhe 63.5 " 1613 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Gewicht 1246 lb 565 kg
6-Zellen-U-Durchfluss – Breite 56.9 " 1445 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Länge 85 " 2159 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Höhe 23.5 " 597 mm
Dosierschrank – Breite 18.8 " 477 mm
6-Zellen-Z-Durchfluss – Höhe 23.5 " 597 mm
Dosierschrank – Gewicht 209 lb 95 kg
6-Zellen-Z-Durchfluss – Länge 147.7 " 3751 mm
6-Zellen-U-Durchfluss – Gewicht 1235 lb 560 kg
Dosierschrank – Länge 37.4 " 949 mm
Dosierschrank – Höhe 22.8 " 579 mm
6-Zellen-Z-Durchfluss – Breite 43.5 " 1106 mm

C32 IMO III Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Geschlossener Kurbelgehäuse-Entdunster

STEUERUNG

  • 24-V-Steuersystem

KÜHLSYSTEM

  • Wärmetauscher oder Kielkühlung
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader
  • Harte Seewasserleitungen – ohne flexible Schläuche
  • Flansche für Kühlanschlüsse, ANSI oder DIN

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Duplex-Kraftstofffilter mit Hybrid-Kraftstoffleitungen
  • Lose beigepackter Duplex-Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Kraftstoffförder- und Entlüftungspumpe

SCHMIERSYSTEM

  • Öleinfüllstutzen, Simplex-Filter und Messstab
  • Ölwanne mit tiefem oder flachem Sumpf

MONTAGESYSTEM

  • Verstellbares Montagesystem mit vorderer Halterung

ALLGEMEINES

  • Service rechts oder links
  • Kundenspezifische Verkabelung und Servicewerkzeuganschluss

C32 IMO III Sonderausrüstung

ALARM UND SCHUTZ

  • MECP I Schalttafel
  • Schalttafel MECP III mit Cat®-Alarm- und Schutzsystem

ABGASSYSTEM

  • Wasser-im-Kraftstoff- und Abgastemperatursensoren
  • Schalldämpfer

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegenerator

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Manuelle oder elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler

SCHMIERSYSTEM

  • Duplexölfilter

NEBENANTRIEBE

  • Vorderachsantriebe, einschließlich der Flanschwelle und Pumpenantrieb
  • Rückseitige SAE A- oder B-Pumpenantriebe

STARTSYSTEM

  • Starter – Luft, elektrisch oder redundant

Vergleichen Sie C32 IMO III mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hilfs-/Diesel-Elektro-Antriebsmotor Cat C32 (IMO III)

Hilfs-/Diesel-Elektro-Antriebsmotor Cat C32 (IMO III)