Industrie-Schiffsantriebsmotor 3516E (U.S. EPA Tier 4 Final)

Gewerbliche Antriebsmotoren 3516E

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Drehzahlbereich
1600–1800/min
1600–1800/min
Emissionen
EPA Tier 4 (USA), IMO III
EPA Tier 4 (USA), IMO III

Übersicht

Der Schiffsantriebsmotor 3516E ist jetzt in einer Vielzahl von Nennleistungen erhältlich, welche die Anforderungen der Marine-Emissionsvorschriften EPA Tier 4 Final (USA) und IMO III erfüllen. Während die kommerzielle Schifffahrt ihren Betrieb auf die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final und IMO III umstellt, hat Caterpillar Marine eine Lösung für maximale Leistung bei Einhaltung der Vorschriften eingeführt. Die Kombination eines kraftstoffoptimierten Motors und eines SCR-Abgasnachbehandlungssystems von Caterpillar ist eine Lösung, die nicht nur die NOx-Emissionen reduziert, sondern auch die Vorhalte- und Betriebskosten des Kunden reduzieren kann.

Produktspezifikationen für 3516E

Leistungsbereich 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Drehzahlbereich 1600–1800/min 1600–1800/min
Emissionen EPA Tier 4 (USA), IMO III EPA Tier 4 (USA), IMO III
Ansaugsystem Doppel-Turbolader mit Nachkühlung Doppel-Turbolader mit Nachkühlung
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 4765 in³ 78 l
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration V-16-Viertakt-Dieselmotor V-16-Viertakt-Dieselmotor
Breite 89.9 " 2284 mm
Länge 125.7 " 3192 mm
Höhe 87.6 " 2225 mm
Leergewicht – Näherungswert 21164 lb 9600 kg

3516E Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlerrohrbündel

Steuersystem

  • Zwei A5-Motorsteuermodule mit Einspritzung und Niederdruck-Kraftstoffsystem

Kühlsystem

  • Zusätzliche Frischwasserpumpe
  • Zahnradgetriebene Zentrifugal-Motorwasserpumpe mit 40% mehr Kapazität

Abgassystem

  • Doppelte Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblechen

Kraftstoffsystem

  • Doppel-Kraftstoff- und Ölfilter

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Erfüllt SOLAS-Vorschriften

Vergleichen Sie 3516E mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Industrie-Schiffsantriebsmotor 3516E (U.S. EPA Tier 4 Final)

Industrie-Schiffsantriebsmotor 3516E (U.S. EPA Tier 4 Final)