Nennleistung
Leistungsbereich | 404–803 bhp 404–803 bhp |
Minimale Nennleistung | 624 BHP 465 bkW |
Maximale Nennleistung | 803 BHP 599 bkW |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die C18-Hilfsmotoren/Stromaggregat-Motoren sind bei allen Konfigurationen mit einem separaten Nachkühlsystem (SCAC) ausgestattet. Der Hauptvorteil des SCAC-Systems ist die geringere Korrosion des Nachkühlers, da kein Seewasser durch den Ladeluftkühler zirkuliert. Viele weitere Verbesserungen an diesen Motoren tragen zur Minimierung der Betriebskosten bei. Die mit EPA Tier 3, IMO II/III, EU IWW und China II konformen Modelle sind wahlweise mit Wärmetauscher oder Kielkühlung erhältlich. Alle wichtigen MCS-Genehmigungen sind ab Werk verfügbar.
Leistungsbereich | 404–803 bhp 404–803 bhp |
Minimale Nennleistung | 624 BHP 465 bkW |
Maximale Nennleistung | 803 BHP 599 bkW |
Frequenz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Emissionen | IMO II/III, EPA Tier 3, EU IWW, China II IMO II/III, EPA Tier 3, EU IWW, China II |
Ansaugsystem | TA, TTA TA, TTA |
Bohrung | 5.7 " 145 mm |
Hubraum | 1106 in³ 18.1 l |
Konfiguration | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Hub | 7.2 " 183 mm |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Länge | 73 " 1854 mm |
Höhe | 51.2 " 1300 mm |
Trockengewicht | 1950 lb 4299 kg |
Breite | 44.6 " 1134 mm |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.