Industrieantriebsmotoren C280-6

Gewerbliche Antriebsmotoren C280-6

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
2320–2722 bHP (1730–2030 bkW)
2320–2722 bHP (1730–2030 bkW)
Drehzahlbereich
900-1000/min
900-1000/min
Emissionen
IMO II
IMO II

Übersicht

Aufbauend auf der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Motorplattform C280 stellt Caterpillar das IMO II-Motorenprogramm C280 vor. Die Kernkomponenten sind die gleichen wie beim bisherigen C280 einschließlich der neuesten EUI-Kraftstoffsystemfunktionen und modernsten Funktionen des elektronischen Steuergeräts ADEM™A3. Caterpillar® -Produkte bieten auch weiterhin mehr verfügbare Leistung bei exzellenter Kraftstoffnutzung. Sie können sich auch auf die langen Wartungsintervalle und die weltweite Teile- und Serviceverfügbarkeit von Caterpillar verlassen.

Produktspezifikationen für C280-6

Leistungsbereich 2320–2722 bHP (1730–2030 bkW) 2320–2722 bHP (1730–2030 bkW)
Drehzahlbereich 900-1000/min 900-1000/min
Emissionen IMO II IMO II
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 6773 in³ 111 l
Drehung auf Schwungradseite Nach links oder nach rechts drehend Nach links oder nach rechts drehend
Konfiguration Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Trockengewicht 34496 lb 15680 kg
Länge 158 " 4013 mm
Breite 71 " 1803 mm
Höhe 108 " 2743 mm

C280-6 Standardausrüstung

Allgemeines

  • Serviceanschlüsse rechts oder links

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet
  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Einzelner Turbolader, hinten montiert, motorölgeschmiert
  • Lufteinlassadapter – gerade / 90 Grad / 35 Grad

Steuersystem

  • Doppeltes Motorsteuergerät Caterpillar ADEM A4
  • Starrer Kabelstrang
  • Ladeluftkühler / Ölkühler und Motorwasserpumpen (zahnradgetrieben)

Kühlsystem

  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Ladeluftkühler Einkreis / mit separatem Kühlkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • Turboladerdrehzahlsensor – Überdrehzahlschutz
  • Abgaskrümmerschilde, weich

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffförderpumpe, zahnradgetrieben
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Instrumente

  • CAT-Alarm- und -Schutzsystem

Schmiersystem

  • Ölpumpe, zahnradgetrieben

Schmiersysteme

  • Zwei-Elemente-Ölkühler, motormontiert
  • Duplexzentrifugalölfilter, motormontiert
  • Nasssumpfschmierung
  • Vorschmierpumpe – Luft / elektrisch

Schutzsystem

  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Montierter Öldunstfühler

C280-6 Sonderausrüstung

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Kraftstofffilter
  • SOLAS-Abschirmung

Schmiersystem

  • Ölwannenablass vorn und hinten
  • SOLAS-Abschirmung

Schutzsystem

  • Zylinderdruckbegrenzungsventile

Vergleichen Sie C280-6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Industrieantriebsmotoren C280-6

Industrieantriebsmotoren C280-6