C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

Hilfsmotoren C4.4 (Elektronisch)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
71–129 bkW
71–129 bkW
Frequenz
50 / 60
50 / 60
Emissionen
EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II
EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II

Übersicht

C4.4 (Elektronisches Steuersystem)

Produktspezifikationen für C4.4 (Elektronisch)

Emissionen EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II EPA Tier 3 (USA), Stufe V (EU), China II
Motornenndrehzahl 1500/min; 1800/min 1500/min; 1800/min
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268 in³ 4.4 l
Ansaugsystem Turbolader mit Ladeluftkühlung und Turbolader nur mit Ansaugsystem (Turbolader nur mit Ansaugsystem für 65 ekW (71 bkW)) Turbolader mit Ladeluftkühlung und Turbolader nur mit Ansaugsystem (Turbolader nur mit Ansaugsystem für 65 ekW (71 bkW))
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Konfiguration Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 11 l, 2,8 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 11 l, 2,8 US-Gall.)
Ölwechselintervall 500 h 500 h
Kühlung Wärmetauscher, kombinierter Kielkühlkreislauf oder separater Kielkühlkreislauf Wärmetauscher, kombinierter Kielkühlkreislauf oder separater Kielkühlkreislauf
Schwungradgehäuse SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad (126 Zähne) SAE-Nr.03, mit SAE-Nr. 11.5 Schwungrad (126 Zähne)
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Länge 33.7 " 856 mm
Höhe 40.9 " 1038 mm
Mindestbreite 30.6 " 778 mm
Maximale Breite 32 " 814 mm
Minimales Motortrockengewicht 1200 lb 544 kg
Maximales Motortrockengewicht 1278 lb 580 kg
Leistungsbereich 71–129 bkW 71–129 bkW
Frequenz 50 / 60 50 / 60

C4.4 (Elektronisch) Standardausrüstung

KÜHLSYSTEM

  • Zahnradgetriebene Mantelwasser- und Hilfswasserpumpen
  • Motormontierter Luftfilter und Ausgleichsbehälter
  • Integrierter Platten-Ölkühler

ABGASSYSTEM

  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Common-Rail-Einspritzsystem
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

ALLGEMEINES

  • Interne Motorausgleichswelle
  • Selbstspannender Multi-Keilriemenantrieb

SCHMIERSYSTEM

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung

MONTAGESYSTEM

  • Motormontierte Kraftstoff- und Ölfilter
  • Motormontierte Kundenschnittstelle und Steuerrelais

STARTSYSTEM

  • 12-V- oder 24-V-Starter

C4.4 (Elektronisch) Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • MGGP 200 Messgerätetafel und Schnittstellenkabelbaum
  • Motorabschaltsensoren und Abschaltregler
  • Doppelwandige Hochdruck-Kraftstoffleitungen
  • Motorschalttafel EMCP
  • Abgasrohrknie und und Faltenbalg
  • Montagefüße hinten
  • Glühkerzen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Mantelwasseranschlüsse (kielgekühlt)
  • S•O•SSM-Probenahmestellen
  • Glühkerzen

Vergleichen Sie C4.4 (Elektronisch) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt
C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt
C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt
C4.4 Hilfsmotor für die Schifffahrt

C4.4 Elektronisches Steuersystem

C4.4 Elektronisches Steuersystem