MH3032 - Tier 4 / Stufe V

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3032 - Tier 4 / Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Einsatzgewicht
78950 lb
35800 kg
Maximale Reichweite
46.2 '
14080 mm

Übersicht

Vielseitigkeit und neueste Technologie für eine effiziente Produktion

Die Cat® MH3032 ist eine vielseitige, produktive Lösung der 30-mT-Klasse. Optionen für Greiferkräne und gerade Stiele sowie ein optionaler Generator sorgen für mehr Vielseitigkeit bei Schrott-, Abfall- und Recyclinganwendungen. Mit ihren Konfigurations- und Technologieoptionen kann die MH3032 mit maximaler Leistung die Produktion optimieren.

Vorteile

Hochleistung

Dank der großen Reichweite lässt sich ohne Umsetzen der Maschine mehr Material bewegen. Die Kompatibilität mit großen Greifern ermöglicht es, mehr Material auf einmal zu bewegen.

Einzigartige Vielseitigkeit

Optionen für Greiferkräne und gerade Stiele sowie der optionale 20-kW-Generator zum Magnetbetrieb steigern die Vielseitigkeit der MH3032 weiter.

Ergonomischer Komfort

Eine dämpfende hydraulische Kabinenerhöhung steigert den Fahrerkomfort und sorgt für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. Mehrere Zugangspunkte zur Maschine verbessern die Sicherheit und die Zugänglichkeit.

Produktspezifikationen für MH3032 - Tier 4 / Stufe V

Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7 l
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist.
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mile/h 18 km/h
Zugkraft 32597 ft·lbf 145 kN
Max. Steigfähigkeit 45% 45%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4119 psi 28400 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 7 r/min 7 r/min
Max. Schwenkmoment 60680 lbf·ft 82 kN·m
Einsatzgewicht 78950 lb 35800 kg
Anmerkung Einsatzgewicht mit vollem Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer und einem Greifer mit Gewicht 2000 kg (4410 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht mit vollem Kraftstofftank, 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer und einem Greifer mit Gewicht 2000 kg (4410 lb). Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Kraftstofftankinhalt 125.2 Gall. (US) 474 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 5.2 Gall. (US) 19.5 l
Seitenantrieb 0.6 Gall. (US) 2.2 l
Lastschaltgetriebe 0.8 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 79.5 Gall. (US) 301 l
Hydrauliktank 38.8 Gall. (US) 147 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 10.8 Gall. (US) 41 l
Ausleger MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Stiel Greiferkran mit 6,4 m (21'0") Länge Greiferkran mit 6,4 m (21'0") Länge
Transportlänge 38.9 ' 11860 mm
Maschinenlänge 19 ' 5785 mm
Heckschwenkradius 9.8 ' 3000 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.8 ' 1465 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11.5 ' 3500 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt – mit FOGS 11.6 ' 3550 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 20 ' 6095 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben – mit FOGS 20.2 ' 6145 mm
Radstand 10.5 ' 3200 mm
Transportbreite 9.8 ' 3000 mm
Bodenfreiheit 0.8 ' 249 mm
Laufwerkslänge 19 ' 5781 mm
Maximale Reichweite 46.2 ' 14080 mm
Ausleger MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Stiel Greiferkran mit 6,4 m (21'0") Länge Greiferkran mit 6,4 m (21'0") Länge
Max. Höhe 50.8 ' 15470 mm
Maximale Ausschütthöhe 15.3 ' 4670 mm
Max. Tiefe 16.4 ' 4990 mm
Auslegerbolzenhöhe 35.3 ' 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Fortschrittliche schallgedämpfte Fahrerkabine mit zertifizierter Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Premiumsitz mit Sitzheizung und Belüftung und mit automatisch verstellbarer Luftfederung
  • LED-Deckenleuchte

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare Zeitverzögerung für die LED-Arbeitsscheinwerfer nach Abschaltung des Motors

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9840 ft) ohne Motordrosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Fahralarm
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Vermeidung von Fahrerkabinen
  • Schwenkunterstützung
  • Notausstieg (Heckscheibe)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt
  • Doppel-Vollreifen (12.00-20)
  • Zugang zur Fahrerkabine von vorne, rechts und links
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht 6000 kg (13.250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Greiferkranstiel mit 6,4 m (21'0") Länge
  • Maschinenkonfiguration ohne Stiel

FAHRERKABINE

  • Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster (P5A)
  • Feste zweiteilige Frontscheibe und Dachfenster (P8B)
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 20-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

MOTOR

  • Kaltstart, Motorblockheizung

HYDRAULIKSYSTEM

  • Feinschwenkfunktion (nur Nordamerika)

SICHERHEIT

  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)
  • Signal-/Warnhorn

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3032 - Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3032

Umschlagmaschine MH3032

MH3032 - Fahrerkabine und Außenbeleuchtung

Seitenansicht MH3032

MH3032 - Sicht des Fahrers aus der Kabine

MH3032 verlagert Schrott

Umschlagmaschine MH3032
Umschlagmaschine MH3032
MH3032 - Fahrerkabine und Außenbeleuchtung
Seitenansicht MH3032
MH3032 - Sicht des Fahrers aus der Kabine
MH3032 verlagert Schrott